Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wykrywanie palet i ładunków paletowych w bramkach przejazdowych - zastosowanie bramek UHF (zasięg 2-3 metry)

Aplikacja bramy o zasięgu 2-3 m

W logistyce transportu, spedycji lub w obszarach magazynowych wiele rezerwacji materiałów jest dokonywanych z dużą przepustowością. Celem jest, aby zawsze dokładnie wiedzieć, które towary opuszczają magazyn, a które do niego trafiają. Rejestrowanie jest idealnie zautomatyzowane, bez ręcznego skanowania przez pracownika. W ten sposób proces kompletacji jest znacznie uproszczony i staje się przejrzysty.

Nasza stacjonarna bramka RFID jest tutaj optymalnym rozwiązaniem. Rejestruje ona palety ze wszystkimi ułożonymi na nich przedmiotami masowo i w pełni automatycznie. Oszczędza to czas, a jednocześnie minimalizuje liczbę błędów, ponieważ żaden towar nie zostanie zapomniany lub nieprawidłowo przypisany. Typowy zasięg wykrywania wynosi 2-3 metry. Wysokowydajna jednostka ewaluacyjna UHF jest odpowiednia do tego zastosowania. Oferuje ona możliwość podłączenia do czterech anten pasywnych, które są następnie wykorzystywane w formie bramki. Odpowiednie anteny są dostępne w różnych rozmiarach.

  • Zasięg 2-3 metry
  • Wysokowydajna jednostka ewaluacyjna BIS U-61xx do użytku z maksymalnie 4 dużymi antenami pasywnymi
  • Pozyskiwanie wielu nośników danych w jednym procesie
  • Centralne przechowywanie danych w nadrzędnym systemie IT

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?