Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zadania identyfikacji mobilnej - ręczne czytniki wieloczęstotliwościowe i akcesoria

Mobilne urządzenia RFID

Mobilne urządzenia RFID

Rozwiązania identyfikacyjne są kluczową technologią umożliwiającą jednoznaczne przypisywanie obiektów i produktów oraz śledzenie ich w dowolnym momencie. Zazwyczaj w tym celu głowice RFID do odczytu/zapisu są instalowane na stałe wzdłuż linii produkcyjnej. Istnieją jednak również przypadki poza linią lub maszyną, w których dane muszą być odczytywane, wizualizowane lub zmieniane. Balluff oferuje w tym celu elastyczne czytniki mobilne.

Dzięki naszym ręcznym czytnikom RFID BIS V, stanowiącym idealne uzupełnienie czytników stacjonarnych, można również wygodnie rozwiązywać procesy ręczne - np. do inwentaryzacji lub zarządzania magazynem, przeróbek, kontroli jakości lub prac serwisowych i konserwacyjnych.

Dzięki modułowej konstrukcji czytnik ręczny można dostosować do indywidualnych potrzeb: Moduły dodatkowe HF, LF lub UHF, a także wszystkie nasze głowice RFID do odczytu/zapisu - BIS M, L lub C lub U - można podłączyć bezpośrednio do wieloczęstotliwościowego urządzenia bazowego. Dzięki indywidualnie konfigurowalnej aplikacji można w dowolnym momencie elastycznie wizualizować i edytować zawartość danych.

  • Wieloczęstotliwościowe urządzenie podstawowe, które można łączyć indywidualnie i modułowo
  • Elastyczny odczyt różnych nośników danych RFID BIS M, L, C i BIS U oraz (opcjonalnie) kodów 1D/2D za pomocą jednego urządzenia podstawowego".