Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zarządzanie narzędziami

Zadania związane z identyfikacją narzędzi, przepływem materiałów i obsługą mogą być w prosty sposób połączone

Zarządzanie narzędziami

Systemy RFID o różnych zakresach częstotliwości są coraz częściej stosowane w nowoczesnych systemach produkcyjnych i montażowych - i to w trybie mieszanym. Podczas gdy systemy niskiej częstotliwości (LF) okazują się szczególnie wytrzymałe i niezawodne, zwłaszcza w środowiskach metalowych. Systemy wysokiej częstotliwości (HF) zdobywają punkty dzięki dużej szybkości i większym odległością odczytu/zapisu.

Procesory komunikacyjne RFID BIS V po raz pierwszy umożliwiają zastosowanie kontrolera niezależnego od częstotliwości. Za jego pomocą można obsługiwać jednocześnie do czterech głowic odczytująco-zapisujących HF (13,56 MHz) i LF (70...455 kHz) na procesor. Oznacza to, że wystarczy jeden wariant, aby śledzić i kontrolować cały przepływ materiałów w sposób płynny i automatyczny.

Nasza hybrydowa głowica do odczytu/zapisu dla zakresów częstotliwości 70/455 kHz i 13,56 MHz otwiera przed Tobą kolejny wymiar. Teraz nie musisz już wybierać pomiędzy niską i wysoką częstotliwością. Dzięki tej głowicy do odczytu/zapisu można obsługiwać obie częstotliwości jednocześnie. Wystarczy podłączyć go do procesora BIS V. Aby to zrobić, wystarczy zająć dwa wejścia głowicy odczytu.