Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zmiana formatu

OPAKOWANIA WTÓRNE

Nowoczesne maszyny pakujące muszą radzić sobie z częstymi zmianami produktów i formatów w zastosowaniach związanych z opakowaniami wtórnymi, takich jak pakowanie w kartony, zapewniając przy tym wysoką wydajność i stałą jakość. Ręczne regulacje i nieprawidłowo zamontowane elementy wymienne są częstą przyczyną opóźnień w przygotowaniu linii, błędów i nieplanowanych przestojów.

Dzięki połączeniu inteligentnego wykrywania położenia z identyfikacją opartą na technologii RFID dostosowanie formatów staje się szybsze, bezpieczniejsze i w pełni powtarzalne. Czujniki położenia w sposób ciągły monitorują i potwierdzają prawidłowe ustawienie prowadnic, szyn, podajników i siłowników, podczas gdy technologia RFID przed rozpoczęciem produkcji sprawdza, czy zainstalowano właściwe narzędzia, elementy wymienne i formaty. Umożliwia to niezawodne, sterowane recepturami przezbrojenia przy minimalnej interwencji operatora, skrócenie czasu przezbrojenia oraz zwiększenie elastyczności maszyn.

Najważniejsze zalety

  • Szybsze i bardziej niezawodne przezbrojenia
    Dzięki automatycznemu sprzężeniu zwrotnemu położenia i rozpoznawaniu narzędzi nie ma potrzeby ręcznego wypróbowywania ustawień, co znacznie skraca czas przezbrajania przy zmianie formatu.

  • Bezbłędna kontrola formatu
    Technologia RFID gwarantuje zastosowanie właściwych elementów wymiennych i narzędzi, zapobiegając w ten sposób błędnym formatom, które mogłyby prowadzić do powstawania odpadów, przestojów maszyn lub uszkodzeń produktów.

  • Spójne i powtarzalne ustawienia
    Czujniki położenia zapisują i odczytują wartości zadane, umożliwiając precyzyjne, oparte na recepturach ustawienia formatów dla różnych produktów, zmian i operatorów.

  • Mniejsza zależność od operatora
    Kierowane i zweryfikowane regulacje minimalizują zależność od doświadczenia poszczególnych pracowników, poprawiają stabilność procesu i zmniejszają nakłady na szkolenia.

  • Wyższy wskaźnik OEE i większa elastyczność maszyn
    Krótsze czasy przezbrojenia, mniej błędów podczas ustawiania oraz przewidywalne procedury regulacji bezpośrednio przyczyniają się do wyższej wydajności i szybszej reakcji na zmieniające się wymagania rynku.

BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

BIP001F

Indukcyjne czujniki położenia

BIS01E2

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

BNI00L1

Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów

BIS01E4

Czytnik RFID UHF (860…930 MHz)

BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

Wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz
12 znaków
Typ wału
Wałek drążony
Średnica wału
20 mm
Rozdzielczość obrotowo
14000 ppr
Powtarzalność
± 1 Inkrement
Maks. nieliniowość
±1°
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Prędkość maks.
600 1/min
Interfejs
IO-Link 1.1
Materiał obudowy
PA 12
Stopień ochrony
IP69K, IP68
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BIP001F

Indukcyjne czujniki położenia

Wymiary
149.5 x 21 x 22 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Zakres pomiarowy
0...133 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Powtarzalność wg BWN
±80 µm
Maks. nieliniowość
±400 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cURus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia
BIS01E2

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS, ABS-GF16
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Interfejs
IO-Link 1.1
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
BNI00L1

Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
0.25 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
BIS01E4

Czytnik RFID UHF (860…930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Indie (WPC)
Wymiary
Ø 30 x 98 mm
Kształt anteny
Planar
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Regulowana moc wyjściowa
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?