Symulacja maszyn i systemów za pomocą cyfrowego bliźniaka
Wirtualne uruchamianie stało się proste!
Wyobraź sobie, że jesteś w stanie stworzyć cyfrową kopię fizycznego obiektu, która replikuje jego zachowanie. Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza maszyna, czy cała linia produkcyjna, cyfrowe bliźniaki otwierają przed przemysłem zupełnie nowe możliwości. Pomagają zaplanować uruchomienie z wyprzedzeniem, identyfikować problemy na wczesnym etapie i podejmować uzasadnione decyzje dotyczące planowania, konserwacji i optymalizacji, nawet zanim systemy produkcyjne lub maszyny będą faktycznie dostępne.
Zalety cyfrowego bliźniaka
Szybsze uruchamianie systemów
Lepsza jakość produktu
Niższe koszty rozwoju produktu
Skrócony czas opracowywania produktu
Wirtualne uruchamianie w środowisku przemysłowym
Wykorzystanie wirtualnych metod i narzędzi jest niezbędne w procesie rozwoju (inżynierii cyfrowej) przemysłowych systemów produkcyjnych w celu spełnienia ogromnych wymagań dotyczących wydajności, jakości i kosztów przy rosnącym poziomie automatyzacji. Wirtualne uruchamianie (VIBN) odgrywa tu kluczową rolę.
"Cyfrowe bliźniaki urządzeń oferują inżynierom i managerom szczegółowy wgląd w przyszłą wydajność systemów. To zaawansowane narzędzie symulacyjne zmniejsza niepewność, usprawnia podejmowanie decyzji i zapewnia płynne i przewidywalne wprowadzanie nowych technologii i procesów".
Dr. Philippe Komma, Product Manager
Cyfrowy bliźniak w Balluff
Cyfrowy model zachowań pozwala przetestować, jak maszyny zachowują się w środowisku wirtualnym, zanim zostaną zbudowane. Oszczędza to czas i pieniądze oraz zapewnia, że maszyny – niezależnie od tego, czy pracują indywidulanie, czy stanowią część linii produkcyjnej – działają idealnie, wtedy gdy już zostaną uruchomione.
Cyfrowe bliźniaki w praktyce: wirtualne uruchamianie czytników RFID
Praktycznym przykładem zastosowania tej technologii jest cyfrowy bliźniak głowicy RFID (BIS01E2) z interfejsem komunikacyjnym IO-Link . Firma Balluff stworzyła model zachowania komponentu, który modeluje komunikację między kontrolerem a komponentem RFID. Aby kontrolować cyfrowe bliźniaki, można skonfigurować tak zwaną konfigurację sprzętową w pętli, która łączy cyfrowego bliźniaka z fizycznym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC). Taka konfiguracja oznacza, że programy sterujące mogą być używane w rzeczywistej fazie uruchomienia przy niewielkiej lub zupełnie żadnej adaptacji.
Skontaktuj się z nami
Czy jesteś zainteresowany cyfrowymi bliźniakami w kontekście wirtualnego uruchomienia? Nasi eksperci z przyjemnością porozmawiają z Tobą bez zobowiązań i doradzą, w jaki sposób możesz skorzystać z cyfrowych bliźniaków w konkretnych zastosowaniach.