Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Indywidualne rozwiązania dla klientów

Indywidualnie dobrana jakość – dostosowana do Twoich potrzeb.

Indywidualne rozwiązania dla klientów

Czasem standardowe rozwiązanie nie wystarczy, nawet jeśli jest najwyższej jakości. Dlatego Balluff oprócz już bardzo bogatej oferty zapewnia również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które precyzyjnie spełnią Twoje wymagania, niezależnie od stopnia ich złożoności.

Nasze rozwiązania dla poszczególnych klientów obejmują zarówno produkty jak i indywidualizację oprogramowania. Dzięki temu zoptymalizujesz swoje procesy i urządzenia.

  • Oprogramowanie z indywidualnym interfejsem użytkownika dla większego bezpieczeństwa procesowego.
  • Indywidualizacja produktu od modyfikacji obudowy poprzez usługę doradztwa i wstępny montaż aż po programowanie.

Indywidualne produkty

Indywidualne produkty według potrzeb - od wstępnego montażu aż po usługę inżynierii
Wszystkie czujniki, systemy i wyposażenie dodatkowe marki Balluff dostępne są na życzenie w wersji dostosowanej do indywidualnych wymagań klienta. Podstawą realizacji wersji specjalnych jest szybka ocena wykonalności, podczas której dokładnie ustalamy i oceniamy potrzeby odbiorcy. Po wykonaniu audytu klient decyduje, czy zastosować produkt standardowy czy indywidualne rozwiązanie.

Nasza oferta obejmujeprostą modyfikację obudowy, usługi doradcze, wstępny montaż, na kompleksowym programowaniu skończywszy. Dzięki temu firma Balluff jest w stanie dostarczyć optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji. W celu optymalizacji procesu uruchomienia elementy systemu są przetestowane, wstępnie zmontowanie i dostosowane do konkretnej aplikacji.

  • Szybka i przejrzysta ocena wykonalności.
  • Optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.
  • Większa konkurencyjność dzięki maksymalnej efektywności.

Indywidualne interfejsy oprogramowania

Możliwości optymalizacji przemysłowego systemu RFID za pomocą indywidualnego interfejsu.
Personalizacja systemu RFID znacząco przyczynia się uproszczenia obsługi czytników, za sprawą implementacji indywidualnych wymagań klienta. Istnieje możliwość przyznania konkretnych uprawnień dla poszczególnych pracowników. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu oraz załogi.

Nasi inżynierowie-programiści realizują życzenia klienta po dokładnej analizie i konsultacji. Efektem jest interfejs odpowiadający precyzyjnym wytycznym otrzymanym od zamawiającego.

Umożliwia to dogodny dostęp do istotnych danych i ich szybki zapis oraz odczyt na posiadanych nośnikach. Jednocześnie możliwa jest identyfikacja wizualna firmy bez konieczności konsultacji z działem IT.