Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wizyta studyjna w Świecie Smart Factory

Zobacz na żywo, jak działa innowacyjna automatyka

Automatyzacja produkcji to dla Ciebie wyzwanie, które pochłania czas i pieniądze?

Podejdź do tego zupełnie inaczej! Zacznij od danych i dowiedz się, jak małymi krokami i przy użyciu sprytnych rozwiązań, wprowadzić w swojej firmie zmiany, które zwiększą konkurencyjność i przyniosą zyski Twojemu przedsiębiorstwu.

Twój pierwszy krok to wizyta studyjna w Centrum Innowacyjnej Automatyki Balluff. To wyjątkowe spotkanie, podczas którego w części teoretycznej dowiesz się od czego zacząć zmiany, poznasz przykłady rozwiązań oraz przebytych już wdrożeń u klientów.

Następnie, w części praktycznej zobaczysz na żywo, jak wcześniej wymienione rozwiązania pracują. A to wszystko dzięki SMART FACTORY!

Ta modelowa linia produkcyjna umożliwia prezentację i zrozumienie technologii Przemysłu 4.0. Została przez nas wypełniona technologiami, aby można było na przykładzie i na żywo zobaczyć jak działają: urządzenia z IO-Link, IO-Link Wireless, Safety over IO-Link, Systemy identyfikacji RFID, Technologia czujników, Systemy wizyjne, Monitorowanie stanu maszyny. Smart Factory to nowy wymiar doświadczenia technologii, a także praktyczny sposób edukacji, która inspiruje i otwiera drogę na implementację innowacyjnych rozwiązań w Twojej organizacji.


Miejsce spotkania:

Centrum Innowacyjnej Automatyki, Balluff ul. Graniczna 21A, Wrocław


Czas trwania:

Zapewniamy 5h głęboko merytorycznego spotkania z przerwą na kawę oraz lunch


Liczba uczestników:

Możliwość zaproszenia max 25 uczestników

Jesteśmy tu dla Twojej firmy, dlatego nasza ramowa agenda jest elastyczna i jeżeli brakuje w niej tematu, który interesuje Twój zespół, z chęcią go dodamy.

  1. Cele, wyzwania i rozwiązania Przemysłu 4.0

  2. Rola danych w przemyśle 4.0 – IIOT (generowanie, przesyłanie, analizowanie)

  3. Przegląd rozwiązań i produktów Balluff wraz z przykładami zastosowań

  4. Prezentacja Smart Factory - demonstrator Przemysłu 4.0

Zobacz cyfrową wersję Smart Factory

Już teraz możesz samodzielnie sprawdzić poszczególne funkcje i technologie podczas wirtualnej podróży po naszym demonstratorze.
Sprawdź

Jesteś zainteresowany wizytą studyjną? Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły.


Nasz trener: Tomasz Dawid

Z wykształcenia jest inżynierem automatykiem. Dla Tomka automatyka przemysłowa to nie tylko zawód ale także pasja. Od zawsze ogromną satysfakcję sprawiał mu dobór, projektowanie i uruchomienie systemów automatyki. Aktualnie spełnia się w edukacji, zwiększaniu świadomości oraz wsparciu klientów w celu podnoszenia ich konkurencyjności w zgodzie z celami i wymaganiami przemysłu 4.0.


Dowiedz się więcej o technologiach prezentowanych na Smart Factory

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco z nowinkami technologicznymi z branży, najnowszymi wydarzeniami oraz aktualnymi promocjami na nasze rozwiązania.

Zarejestruj się
Social Media

Codzienna dawka wiedzy i inspiracji do działania!