登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES041N

S-BES Q M

類型代碼:

BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49

尺寸
20 x 8 x 8 mm
結構
8x8
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器