登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

USB3視覺相機

嵌入式視覺

可在:

4 版本

巴魯夫USB3視覺相機不僅提供高分辨率和幀速率,還配備了基於相機的智慧功能,可顯著減輕客戶的主機系統負擔。其模組化設計多種選擇和設備選項,例如從 S 接口到 M42 的鏡頭接口或具有擴展溫度範圍的變體,這使得它們適用於廣泛的工業應用,例如醫療技術或顯微鏡。

特點:

  • 通用 USB3 相機系列,傳輸速率高達 5 GB
  • 適用於有限安裝空間的精巧型相機型號
  • 憑藉高達 31.5 MPixel 的高品質感測器,實現出色的圖像品質
  • 整合智慧功能加速數據預處理
  • 透過軟體開發套件輕鬆整合

4 版本

訂購代碼
防護等級 介面 數位輸入端 數位輸出端 外殼材質 資料儲存設備 認證
行動
USB 2.0/3.0 2x PNP 電隔離 4x PNP 電隔離 鋁, 粉末塗層, 已上漆 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 2x PNP 電隔離 4x PNP 電隔離 鋁, 粉末塗層, 已上漆 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎