在有吸引力的在線條件下全天候訂購
帶有訂單跟踪、發票下載和優惠的客戶門戶
在您購買之前測試我們有吸引力的軟件服務
請登錄以進行單獨的價格計算。
我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。
我們的 RFID 系統用於使所有生產步驟透明且易於理解,因此是實現現代生產要求並始終關注所有數據的重要組成部分。
更快、更靈活、更有效率和更通用的生產需要從感測器到互聯網的無縫通訊。這需要提供此資訊的組件。同時,需要一個能夠跨各個層級傳輸資料的基礎設施。
您是否正在為您的應用尋找合適的感測器,但不確定最佳選擇?我們的產品指南將很樂意為您提供支援。只需幾個步驟,我們將指導您了解我們全面的產品系列,並根據您的要求確定理想的產品選擇。
物體是如何被偷走的?
當透過物理接觸進行物體檢測時,機械感測器是正確的選擇。此類感測器用於工具機和壓力機、柔性製造中心和機器人上的定位和限位開關任務。它們也用於裝配和輸送系統以及機械和工廠工程。
為了提高安全要求,還有一個帶有安全開關位置的機械開關。
每當需要測量盒子、容器或罐中的液位或散裝材料的數量時,我們的超音波和電容式感測器都是完美的解決方案。根據相應應用的具體要求,我們提供各種可以透過非金屬容器壁檢測散裝貨物或液體的感測器。在沒有儲槽的應用中也可以偵測散裝物料的高度。
霍爾感測器是正確的選擇。它們穿過致動器壁集成檢測在活塞中的磁性磁場中,從而能夠監控並夾緊上的活塞位置。這些感測器提供可靠且無損耗的非接觸式位置確保檢測、消除了接觸腐蝕和回彈等部件,並接觸點的清潔。這種連接延伸到了持續的端子位置檢測的高速運動。根據圓形設計,我們為終端可能的應用提供了多種選擇。
如果需要在感測器和被偵測物體之間沒有物理接觸的情況下進行檢測,我們有多種非接觸式感測器可供選擇。選擇最適合您需求的感測器取決於感測器與物體之間的距離以及物體的材質。
如果僅要在更大的區域中識別某些物體或需要進一步分析,那麼基於相機的解決方案可能會很有趣。
我們的工程師正在努力解決這個問題。同時您可以嘗試以下操作:
為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎