登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BUS003A

S-BUS M30

類型代碼:

BUS M30E1-PPX-20/130-S92K

推薦配件
結構
Ø 30 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
外殼材質
不鏽鋼 PBT,TPU
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
作用範圍
200-2000 mm
換接頻率
8 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
工作電壓 Ub
9-30 VDC
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04