Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BCC08FY

Latiguillos de conexión

Typecode:

BCC M425-M425-3A-661-PX0534-030

Cargando...
Accesorios recomendados
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED blanco
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]