Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Gestão de ferramentas digitais

Juntamente com o ILLIG um aplicativo para smartphone para controle de ferramentas

Juntamente com o ILLIG um aplicativo para smartphone para controle de ferramentas

A Balluff desenvolveu um aplicativo para smartphone em conjunto com o fabricante de máquina ILLIG. Esta solução de software interage com o hardware RFID da Balluff ligado à ferramenta do cliente para formar a interface entre máquina, ferramenta e operador. O aplicativo torna possível visualizar e avaliar os dados do ciclo de vida dos moldes não apenas na máquina, mas também convenientemente em qualquer outro local na produção, sem hardware adicional. Uma etiqueta do tipo RFID legível anexada à ferramenta armazena os dados característicos específicos e suporta o ajuste dos parâmetros de ferramenta necessários na máquina durante a troca de ferramenta.

Valor agregado para clientes/utilizadores finais

O uso do aplicativo smartphone simplifica o gerenciamento de ferramentas digitais. Os novos dados só têm de ser mantidos uma vez. Isto aplica-se tanto aos operadores como ao próprio pessoal de serviço do ILLIG. Os dados são então disponibilizados a todos os sistemas conectados, com intercâmbio de dados automatizado e simplificado, processamento, registro e arquivamento de dados simplificam os processos e reduzem os erros.

Outras vezes, o aplicativo smartphone fornece ao pessoal de serviço informações adicionais relevantes sobre a máquina, a ferramenta e o material necessário antes que cheguem ao local para o serviço. Isso pode, por exemplo, garantir a disponibilidade oportuna do material e, assim, evitar que a produção paralise.

O resultado final é que os usuários da máquina e, portanto, os clientes da ILLIG Maschinenbau conseguem maior produtividade através do aplicativo smartphone, aumentando assim a eficiência e economizando custos para toda a empresa. Isto é alcançado principalmente através de uma maior disponibilidade das ferramentas, rede de todos os dados, mais transparência através de informações adicionais, a facilidade de uso e maior flexibilidade. Segundo o fabricante da máquina, estes são precisamente os temas que atualmente ocupam os seus clientes de vários setores.

Detalhes do projeto

Período de desenvolvimento (prova de conceito, implantação, implementação):
3 meses

Produtos/Tecnologias:
Tecnologia RFID HF

Requisitos técnicos:
Interfaces abertas, leitor externo, dados a serem coletados e armazenados em cache em tempo real sem WLAN

Blocos de serviços:
Cibersegurança, design e desenvolvimento de IHM, desenvolvimento integrado, dispositivos inteligentes, design e integração de hardware

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar