Precisão em movimento: Casos de utilização no mundo real para sensores de alta resolução na fabricação de automóveis
A precisão encontra o desempenho com sensores de campo magnético concebidos para as exigências de fabricação de automóvel
Tempo de leitura: minutos
No mundo da manufatura automotiva, de alta velocidade e alto risco, a precisão não é apenas uma referência, é um requisito. Cada milissegundo economizado e cada mícron de precisão aprimorada podem significar maior qualidade, menos defeitos e produção mais eficiente. É aí que os sensores avançados de posicionamento de campo magnético entram em ação. Esses sensores compactos e de alta resolução são projetados para espaços apertados e tarefas críticas, fornecendo feedback contínuo de posição de até 1 µm via IO-Link.
Aqui estão três casos reais em que esses sensores estão causando um impacto mensurável:
1. Monitoramento de cilindros pneumáticos em estações de solda por pontos
Nas células de soldagem automotiva, os cilindros pneumáticos operam os braços de fixação de controle que mantêm os painéis da carroceria no lugar. Tradicionalmente, esses sistemas dependem de sensores discretos para detectar se uma braçadeira está aberta ou fechada, mas eles não oferecem muitas informações além disso.
Ao fornecer feedback contínuo da posição durante todo o final do curso do cilindro, os sensores podem detectar se uma abraçadeira não engatou totalmente antes do início da soldagem, evitando o desalinhamento e melhorando a qualidade da solda.

2. Sistemas de garras em braços robóticos: segurança no manuseio de peças
As garras de precisão são comuns em braços robóticos e são usadas para a transferência de peças, especialmente em linhas de montagem de motores ou na instalação de módulos de bateria para veículos elétricos. Com os sensores tradicionais, só é possível detectar se a garra está aberta ou fechada. Mas e se ela estiver apenas parcialmente fechada?
Ao instalar uma garra pneumática compacta, os fabricantes obtêm feedback exato sobre a posição dos dedos. Isso garante que peças como um virabrequim ou um injetor de combustível sejam seguradas com segurança antes do movimento. Se for detectada uma aderência insuficiente, o sistema pode se autocorrigir ou pausar, aumentando a confiabilidade do processo e reduzindo o desperdício.

3. Ferramentas de montagem compactas em linhas de acabamento interno
As linhas de acabamento final geralmente envolvem ferramentas compactas para tarefas como soldagem ultrassônica, prensagem de clipes do painel de instrumentos ou instalação de forros de teto. O espaço é apertado e as operações exigem precisão. Os sensores tradicionais geralmente não se encaixam ou não conseguem detectar variações finas no movimento.
Os sensores de feedback de alta resolução montados dentro de empurradores pneumáticos compactos ou corrediças fornecem feedback de curso em nível micro. Isso permite que o sistema detecte desalinhamentos ou inserções incompletas e faça ajustes automáticos, melhorando o encaixe e o acabamento sem verificações manuais.
Por exemplo, se um clipe não estiver totalmente encaixado ou um soldador ultrassônico não estiver na profundidade correta, o sensor sinaliza o problema. Isso evita retrabalho dispendioso e garante ajuste e acabamento de alta qualidade, o que é fundamental nos interiores de veículos altamente competitivos de hoje em dia.
Seja para fixação, preensão, comutação ou prensagem, os sensores avançados de posicionamento de campo magnético com recursos de feedback contínuo proporcionam a precisão de que as fábricas automotivas atuais precisam. Seu tamanho compacto e o feedback em tempo real, em nível de micrômetro, os tornam ideais para ambientes de fabricação inteligentes, onde cada movimento conta e cada peça atende às especificações.
A Balluff oferece um avançado sensor de posicionamento de campo magnético com feedback de alta resolução e um design compacto. Clique aqui para saber mais.
Palavras-chave
- Tecnologia de sensores
Autor
Tim Shipley
0 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP