Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores industriais: inteligência e eficiência a serviço da automatização

O papel fundamental dos sensores para o funcionamento de sistemas de automação

Balluff Brasil
28 Novembro 2024 | 18:17 Relógio

Tempo de leitura: minutos

O que são e para que servem os sensores?

Os sensores têm se tornado peças fundamentais para a automação industrial. Esses dispositivos são capazes de transformar estímulos do ambiente em dados ou sinais que podem ser interpretados por um sistema.

Isso significa que, se durante um determinado processo fabril, em que haja a presença de algum elemento contaminante que o sensor tenha sido programado para detectar, ele recebe esse estímulo, imediatamente toma alguma ação, por exemplo, acionando a parada imediata da máquina, para que o problema seja resolvido.

Como os sensores funcionam?

Existe uma variedade de sensores industriais classificados conforme a sua finalidade: sensores de temperatura, pressão, velocidade, posição, cor, forma e visão. O funcionamento de cada um deles é dividido em três etapas:

Captura de estímulo: o sensor é programado para medir ou detectar determinado estímulo, como luz, calor, pressão, etc.

Conversão do estímulo: após a detecção do estímulo, o sensor transforma-o em um sinal ou dado que é transmitido para um controlador, sistema ou display.

Comunicação do sinal ou dado: o sistema recebe e interpreta o sinal em tempo real,  fazendo com que uma ação em tempo real seja tomada.

Os sensores industriais utilizam diferentes métodos, como as linhas indutivas, capacitivas, óticas, ultrassônicas, de campo e magnetostritivos para desempenhar sua função com maior assertividade.

Tecnologia e versatilidade na indústria

Os sensores podem ser aplicados em diversos tipos de processos no âmbito industrial. A escolha do sensor ideal depende de uma série de fatores e, cada vez mais, eles têm desempenhado uma função estratégica tanto em eficiência quanto na qualidade e segurança de sistemas automatizados.

A Balluff oferece ampla diversidade tecnológica de sensores para aplicações industriais diárias, bem como para uso em ambientes extremos e severos, constituindo a base para sistemas de automação e digitalização de máquinas e sistemas.

Todos os nossos produtos são testados em laboratório próprio credenciado e são certificados de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e comece automatizar sua empresa hoje mesmo!

Palavras-chave

  • Tecnologia de sensores

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar