Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Uma solução de liberação de linha farmacêutica impulsionada por IA

Liberação automática de linhas na produção farmacêutica

Solução apoiada por IA para a libertação de linhas farmacêuticas

Setor:Produtos farmacêuticosCliente:Demonstrador de tecnologia

Como líderes do setor em visão mecânica, IA de ponta e software, a Balluff, a Synaptics, a 42 Technology (42T) e a Arcturus Networks se uniram para desenvolver e demonstrar uma abordagem para a liberação de linha automatizada com IA na fabricação de produtos farmacêuticos.

A situação

As inspeções de liberação de linha são essenciais na fabricação de produtos farmacêuticos para garantir que todos os materiais, produtos, rótulos e registros de um lote anterior tenham sido completamente removidos antes do início do próximo lote. O processo envolve várias inspeções manuais, muitas vezes demorando até uma hora entre os lotes, o que afeta significativamente a eficiência da produção, especialmente à medida que o setor avança para medicamentos personalizados e lotes menores. Especialistas do setor estimam uma economia de tempo de até 85% com a liberação automatizada da linha em comparação com as inspeções manuais atuais.

O desafio

Os quatro parceiros reuniram seus conhecimentos em tecnologia e experiência em aplicações para desenvolver uma alternativa mais econômica, flexível e dimensionável para as tecnologias automatizadas alimentadas por IA existentes. A maioria dos sistemas dedicados para automatizar os processos de liberação de linha é muito cara para uso generalizado devido aos altos custos de hardware, à integração complexa e aos requisitos de treinamento extensivo nas linhas de produção.

A solução

A 42T desenvolveu e construiu um demonstrador de tecnologia para mostrar esse novo sistema orientado por IA em ação. A nova abordagem baseada em IA combina o sistema de aquisição de imagens de alto desempenho da Balluff com os modelos de aprendizagem profunda da Arcturus e o processador de IA de borda Synaptics AstraTM SL1680. Essa nova plataforma alimentada por IA elimina esse requisito ao utilizar a aprendizagem profunda como um método autônomo para o aprimoramento contínuo do modelo. Isso cria um processo totalmente automatizado em que os conjuntos de dados são continuamente evoluídos em tempo real.

Como isso funciona?

A inteligência incorporada do sistema compensa variáveis como sombras e mudanças nas condições de iluminação, enquanto seu exclusivo recurso de autoaprendizagem melhora continuamente a precisão e a confiabilidade durante a operação em tempo real para aumentar ainda mais a eficiência da produção para os fabricantes de produtos farmacêuticos.

O sistema utiliza câmeras fixas em pontos-chave para monitoramento e é flexível o suficiente para integrar câmeras pan tilt para escanear diferentes áreas de produção, dependendo da aplicação.


Seus benefícios

Quais são os principais recursos do seu aplicativo?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • Memória de imagem de 256 MB
  • Recurso inteligente: freio de largura de banda
  • Fácil integração graças ao SDK abrangente

Os produtos

O demonstrador usa a câmera de visão BVS CA-SF2 USB3, que oferece altas resoluções e taxas de quadros, bem como recursos inteligentes baseados em câmera que reduzem significativamente a carga no sistema host.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar