Tecnologia de conexão
Soluções em cabeamento para a indústria
Na Balluff você encontra tudo em um único fornecedor: sensores, sistemas, tecnologia de rede, bem como os conectores e cabos de conexão apropriados para utilização ideal e imediata. Isto facilita uma integração imediata e garante start-up rápido.
Nós disponibilizamos um vasto portifólio de conexões para quase todos os distribuidores de todos os setores da automação. Com múltiplos materiais para utilização conforme a aplicação em todo o mundo.
A utilização em ambiente industrial severo não exerce influência negativa sobre os nossos componentes de conexão. As versões com certificação Ecolab ou em IP69K são particularmente adequadas para setores sensíveis, tais como a indústria alimentícia.
Os conectores de encaixe e cabos de conexão da Balluff estão disponíveis para altas temperaturas até 180°C, bem como para baixas temperaturas até –40°C.
Cabos de ligação
Cabos de conexão
Rolos de cabos
Distribuidor tipo Y
Distribuidores tipo Tee
Conectores montáveis
Passagens do armário de distribuição
Conectores de flange
Adaptadores
Resistências de terminação