Identificar as ferramentas de forma confiável e mantê-las de forma proativa
Sistema RFID industrial BIS U para uma documentação transparente e processos de manutenção eficientes
Com os suportes de dados UHF do nosso sistema RFID industrial BIS U, os tempos de operação e o uso das lâminas de corte podem ser registrados e documentados diretamente na ferramenta. Isso significa que as necessidades de manutenção, como limpeza, substituição ou retrabalho, podem ser reconhecidas em um estágio inicial e informadas automaticamente ao sistema de controle da máquina antes que ocorram falhas. Ao mesmo tempo, os ciclos regulares de limpeza podem ser registrados sem problemas. Tanto os leitores portáteis de RFID quanto os leitores instalados permanentemente podem ser usados para a coleta de dados, oferecendo o máximo de flexibilidade.
Os recursos especiais
- Grandes faixas de leitura para o registro confiável dos dados do molde, mesmo em ambientes exigentes
- Documentação perfeita do uso da ferramenta para apoiar estratégias de manutenção preditiva
- Transparência total do uso, manutenção e retrabalho para maximizar a eficiência e a disponibilidade da ferramenta
Produtos recomendados para identificação confiável de ferramentas
Unidades de avaliação de multifrequência
- Grupo de produtos
- Processadores universais (ATÉ V)
- Interface
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologias RFID suportadas
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Tensão de serviço UB
- 24 V DC SELV/PELV
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos
Suportes de dados UHF para identificação de ferramentas
- Grupo de produtos
- UHF (860...930 MHz)
- Frequência de trabalho
- 850…960 MHz
- Homologação de radiofrequência
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensões
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 128 Bit
- Memória EPC, leitura/gravação
- 496 Bit
- Memória TID, somente leitura
- 96 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Temperatura de armazenamento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- PET
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K)
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 55 ms
- Dados do processo IN
- 22 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
Outros exemplos de aplicação na área de corte e puncionamento
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry