Identificar de forma confiável as ferramentas de estampagem na produção de baterias
Sistema RFID UHF BIS para validação automática de ferramentas e confiabilidade do processo
Para o processo preciso de puncionamento do ânodo e do cátodo, é importante que as ferramentas utilizadas sejam identificadas de forma confiável antes do uso. Com o nosso sistema RFID UHF BIS V, você pode garantir que a ferramenta correta seja sempre usada para a respectiva variante do produto. O sistema permite a validação e o monitoramento automáticos de ferramentas de perfuração em uma faixa de mais de um metro. A unidade de avaliação UHF também suporta conexões compatíveis com IO-Link para integrar sensores e atuadores periféricos e, assim, controlar com eficiência todo o processo.
Os recursos especiais
- As unidades de avaliação funcionam com protocolos de rede comuns para permitir a integração simples aos sistemas existentes.
- Interface IO-Link para conexão e monitoramento de dispositivos periféricos para controle de processo estendido
- Alcances de mais de um metro permitem a instalação flexível e a identificação confiável mesmo em longas distâncias.
Produtos recomendados para identificação confiável de ferramentas
Unidades de avaliação de multifrequência
- Grupo de produtos
- Processadores universais (ATÉ V)
- Interface
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologias RFID suportadas
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Tensão de serviço UB
- 24 V DC SELV/PELV
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos
Suportes de dados UHF para identificação de ferramentas
- Grupo de produtos
- UHF (860...930 MHz)
- Frequência de trabalho
- 850…960 MHz
- Homologação de radiofrequência
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensões
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 128 Bit
- Memória EPC, leitura/gravação
- 496 Bit
- Memória TID, somente leitura
- 96 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Temperatura de armazenamento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- PET
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K)
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 55 ms
- Dados do processo IN
- 22 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
Outros exemplos de aplicação na área de corte e puncionamento
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry