Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição contínua da posição da ferramenta de perfuração durante o processo de entalhe

Sensores de posição magnetostrictivos BTL para máxima precisão e confiabilidade do processo

No processo de entalhe na produção de baterias, em que os eletrodos são perfurados com precisão, o monitoramento exato da posição do molde é necessário para garantir a qualidade dos produtos. Os sensores de posição magnetostrictivos BTL da Balluff oferecem uma solução confiável para isso. Eles permitem a medição contínua e sem desgaste da posição e estão disponíveis em dois modelos: como versões de haste e de perfil. Essa flexibilidade facilita a adaptação às respectivas condições de espaço e requisitos da máquina e garante uma instalação rápida e descomplicada.

As características e recursos especiais

  • O design compacto permite fácil integração em espaços de instalação apertados
  • Disponível com interface analógica e IO-Link para uma integração perfeita aos sistemas existentes
  • Parametrização rápida e adaptação a diferentes requisitos de processo graças ao IO-Link
  • Monitoramento contínuo das condições, como temperatura e vida útil, para detecção precoce de falhas
  • Medição simultânea de várias posições e velocidades para um monitoramento abrangente do molde
  • O invólucro de alumínio IP67, robusto e hermeticamente vedado, oferece proteção em ambientes adversos
  • A operação sem contato evita o desgaste mecânico, aumenta a vida útil e reduz os custos de manutenção

Produtos recomendados para o posicionamento preciso da ferramenta

Outros exemplos de aplicação na área de corte e perfuração

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar