Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da inclinação das bandas de material em processos de secagem e revestimento

Sensores de inclinação BSI para um controle preciso da tensão e da alimentação do material

Em nossos processos de armazenamento e reutilização de materiais elétricos na produção de baterias, o monitoramento preciso da inclinação das fitas de material e dos componentes da máquina é essencial para garantir a qualidade consistente da reutilização. Os sensores capacitivos de inclinação BSI da Balluff medem de forma confiável a inclinação dos braços de dança, que regulam a tensão das folhas de eletrodos, bem como das correias de suporte e de transporte, que permitem uma alimentação uniforme de material em sistemas de revestimento e secagem. Com uma alta precisão de medição de 0,1° e uma faixa de medição de pelo menos 360°, os sensores reconhecem pelo menos os menores desvios de inclinação. Esses dados são informados diretamente ao sistema de controle da máquina, que faz os ajustes necessários para evitar o desalinhamento do material ou revestimentos irregulares. Devido ao seu design capacitivo e sem contato, os sensores não estão sujeitos a danos e são particularmente adequados para uso em condições adversas, como calor, umidade e fortes vibrações, devido à sua classe de proteção IP67.

Os recursos especiais

  • Princípio de medição capacitivo para detecção de inclinação confiável e sem contato, adequado para monitorar a tensão do filme e o alinhamento de correias transportadoras
  • Alta precisão de 0,1° e faixa de medição de até 360°, ideal para uso em vários componentes de máquinas
  • O design robusto com classe de proteção IP67 permite o uso em ambientes empoeirados, úmidos ou com muita vibração
  • Medição direta da inclinação sem construções adicionais, fácil de integrar aos sistemas existentes

Produtos recomendados para o controle preciso do ângulo de inclinação

BSI0002

Sensores de inclinação cúbicos de 1 e 2 eixos com eixo de medição baseado em fluido

BSI001A

Sensores de inclinação cúbicos de 1 eixo e 2 eixos com um ou dois eixos de medição

BSI000P

Inclinômetro com design quadrado e compacto

BAE00M3

Unidades de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link

BSI0002

Sensores de inclinação cúbicos de 1 e 2 eixos com eixo de medição baseado em fluido

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em fluidos
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-45...45°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Resolução
≤ 0.01 °
Precisão
±0.1 % FS mín. 0,1 °
Conexão
Conector de encaixe, M8x1
Material do invólucro
Alumínio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Mais detalhes do produto
BSI001A

Sensores de inclinação cúbicos de 1 eixo e 2 eixos com um ou dois eixos de medição

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-90...90°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Resolução
≤ 0.01 °
Precisão
±0.2°
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Material do invólucro
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Texto suplementar
É possível a centralização através de 360° na posição vertical
Mais detalhes do produto
BSI000P

Inclinômetro com design quadrado e compacto

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-45...45°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Resolução
≤ 0.09 °
Precisão
±1.0°
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Material do invólucro
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP67
IP69
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Texto suplementar
É possível a centralização através de 360° na posição vertical
Mais detalhes do produto
BAE00M3

Unidades de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link

Dimensões
79 x 127 x 139 mm
Versão
DIN-Rail
Fixação
Montagem do trilho DIN
Material do invólucro
Alumínio
Conexão (alimentação de tensão IN)
Régua de terminais
Conexão (alimentação de tensão OUT)
Régua de terminais
Tensão de entrada
115/230 V CA seleção automática, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
20 A
Potência de saída, máx.
720 W
Corrente de saída, máx.
30 A para máx. 4 s
1x/min.
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar