Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar o estado dos exaustores

Kit de ferramentas de monitoramento de condições CMTK

Após o revestimento, as folhas de cobre e alumínio passam pelo processo de secagem. A condição do ventilador é fundamental aqui, pois os processos térmicos exigem um longo tempo de pré-aquecimento para serem reiniciados. Uma parada também é cara e reduz o OEE. Nosso kit de ferramentas de monitoramento de condições (CMTK) - que consiste na unidade básica com software integrado e interfaces para até quatro sensores IO-Link, bem como opções de conexão para mestres ou hubs IO-Link - não só verifica a condição do ventilador quanto a vibrações ou temperatura, por exemplo, mas também verifica indiretamente a condição correta das portas de serviço.

Os recursos especiais

  • Solução padronizada de retrofit para monitoramento de máquinas e processos
  • Alta flexibilidade graças à conexão de até quatro sensores IO-Link de sua escolha
  • Comissionamento plug-and-play do sistema e visualização dos dados
  • Saída de mensagens de aviso quando os valores-limite ajustáveis são excedidos
  • Sistema autossuficiente com armazenamento de dados, independente da nuvem e do sistema de controle da máquina
  • Monitoramento remoto de qualquer local graças à integração de rede

Produtos recomendados para o monitoramento confiável das condições

BAV002N

Sensores e software para monitoramento de condições de máquinas e sistemas

BCM0001

Análise de vibração e monitoramento da temperatura de contato

BCM0002

Monitoramento da umidade relativa e da pressão ambiente

BCM0003

Análise de vibração na faixa de tempo e frequência

BAV002N

Sensores e software para monitoramento de condições de máquinas e sistemas

Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Mais detalhes do produto
BCM0001

Análise de vibração e monitoramento da temperatura de contato

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto
BCM0002

Monitoramento da umidade relativa e da pressão ambiente

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Umidade relativa do ar, faixa de medição
5...95 %RH
Pressão ambiente, faixa de medição
300…1100 hPa
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto
BCM0003

Análise de vibração na faixa de tempo e frequência

Função
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar