Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Inspeção e garantia de qualidade

EMBALAGEM NO FINAL DA LINHA

Em linhas de embalagem automatizadas, a inspeção e a garantia de qualidade desempenham um papel fundamental nos processos de etiquetagem, selagem e verificação da embalagem. Entre as tarefas típicas de inspeção estão a verificação da vedação, o controle da integridade da embalagem e a detecção de falhas que não podem ser identificadas de forma confiável por sensores convencionais.

A inspeção baseada em processamento de imagem permite testes automatizados de qualidade de características visíveis, como fechos, tampas, etiquetas e impressões, diretamente na linha de embalagem. A inspeção baseada em radar complementa isso com a detecção de defeitos ocultos ou conteúdo ausente em embalagens fechadas ou opacas. Com a combinação dessas tecnologias, as máquinas de embalagem alcançam um controle de qualidade abrangente, que garante a conformidade com as normas, a rastreabilidade e a redução do desperdício.

As principais vantagens

  • Inspeção visual confiável com sensores de processamento de imagem
    Os sistemas de processamento de imagem permitem a inspeção automatizada de vedações, tampas, etiquetas e características de superfície, contribuindo assim para uma garantia de qualidade consistente à velocidade de produção.

  • Inspeção além das superfícies visíveis com tecnologia de radar
    A imagem por radar detecta produtos ausentes, embalagens incompletas e defeitos ocultos em embalagens fechadas ou opacas, onde os sistemas ópticos atingem seus limites.

  • Controle de qualidade em linha não destrutivo
    Tanto a tecnologia de processamento de imagens quanto a de radar operam sem contato e na velocidade total da linha de produção, permitindo uma inspeção de 100% sem interromper o processo de embalagem.

  • Menos refugo e menos reclamações de clientes
    A detecção precoce de defeitos impede que embalagens com falhas cheguem às etapas seguintes do processo de produção, reduzindo assim o desperdício, o retrabalho e o risco de recalls.

  • Conceito escalável de garantia de qualidade
    A combinação de sensores de processamento de imagem para tarefas de inspeção padrão e imagens de radar para detecção avançada de defeitos permite dimensionar o controle de qualidade de acordo com o risco da aplicação e os requisitos de embalagem.

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED infrared
Interface
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto
BVS01ZE

BVS VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED infrared
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar