Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Maior intensidade de luz, mesmo com luz difusa

Com iluminação de máquinas BAE

Maior intensidade de luz apesar da luz difusa

Iluminação de máquinas com coberturas de acrílico ou vidro borossilicato abrange todas as aplicações imagináveis de engenharia mecânica em diversos comprimentos. As luzes para máquinas se destacam pela instalação simples e pela melhor eficiência energética possível. Além disso, sua relação custo-benefício é mais atrativa do que a das soluções convencionais, com propriedades de produto similares e, muitas vezes, até melhores.

Os recursos especiais

  • Resistente a choques e vibrações, além de extremamente resistente térmica e mecanicamente
  • Adequado para ambientes agressivos na classe de proteção IP67
  • Conexão de plugue M12 padrão mais fácil de instalar e econômica
  • Iluminação sem ofuscamento, homogênea e de área ampla com temperatura de luz de 5000 K graças ao difusor
  • Redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar