Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Os robôs industriais movimentam-se de forma altamente dinâmica

Sistemas de medição angular codificados magneticamente BML

Os robôs industriais rodam e giram de forma altamente dinâmica

Capacidade em tempo real com alta precisão de posicionamento e tamanho reduzido - essas vantagens predestinam os sistemas de medição de ângulo codificados magneticamente para feedback de posição em motores de torque.

Os recursos especiais

  • Longa disponibilidade graças aos curtos tempos de alinhamento: sem folga e sem histerese
  • Altamente dinâmico: a alta frequência de ciclos aumenta a produtividade
  • Pode ser integrado e eficiente em termos de energia - design fino, baixo peso
  • Alta densidade de potência: não é necessário espaço para engrenagens

Produtos recomendados para o posicionamento preciso de robôs

BML085M

Codificador de posição incremental

BML0906

Codificador de posição absoluta

BML085M

Codificador de posição incremental

Dimensões
12 x 13.1 x 35 mm
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Material do invólucro
Alumínio
Interface
Digital A/B (RS422)
Resolução
1 µm
Distância de leitura
0.01...1.8 mm
Sinal de referência
sem sinal de referência
Tensão de serviço UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP67
Sentido de deslocamento
na longitudinal em relação ao corpo de medição
Certificação/conformidade
cURus
CE
WEEE
Mais detalhes do produto
BML0906

Codificador de posição absoluta

Dimensões
16 x 18.6 x 54 mm
Conexão
Cabo, 5 m, PUR
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado, cromado
Interface
IO-Link 1.1
Faixa de medição
8190 mm
Resolução
1 µm
Distância de leitura
0.01...1.3 mm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classe de proteção
IP67
Sentido de deslocamento
na longitudinal em relação ao corpo de medição
Codificação de interface
Binário
Certificação/conformidade
cURus
CE
WEEE
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de robótica

Descubra mais tópicos

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar