Monitorizar processos de forma flexível em espaços apertados
Sensor de monitoramento de condições BCM
As paradas não planejadas e as interrupções no processo de produção são incômodas e custam caro. Com o nosso sensor multifuncional de monitoramento de condições, apoiamos a operação eficiente e sem problemas do seu sistema e aumentamos a eficácia geral do equipamento (OEE). O sensor fornece dados de condição que podem ser usados para automatizar as inspeções. Ele registra diversas variáveis físicas, como vibração, temperatura, umidade e pressão ambiente, processa-as e transmite os dados para um sistema de nível superior via IO-Link. Ele também pode reconhecer seu próprio status e comunicá-lo aos usuários.
Os recursos especiais
- Diversas variáveis medidas em um único dispositivo
- Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
- Eventos configuráveis e exibições de status
- Rápido de conectar e fácil de integrar via IO-Link
- Design compacto e robusto
Produtos recomendados para o monitoramento inteligente de condições em processos robóticos
Sensores e software para monitoramento de condições de máquinas e sistemas
- Dispositivo de armazenamento de dados
- 8 GB EMMC
- Processador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memória de trabalho
- 2 GB RAM
- Conexão, locais de conexão
- 2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Dimensões
- 101 x 126 x 50 mm
Sensores de monitoramento de condições com análise de vibração e monitoramento de temperatura de contato
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato - Vibração, faixa de frequência
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -25…+70 °C
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensores de monitoramento de condições com monitoramento adicional de umidade relativa e pressão ambiente
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente - Vibração, faixa de frequência
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -25…+70 °C
- Umidade relativa do ar, faixa de medição
- 5...95 %RH
- Pressão ambiente, faixa de medição
- 300…1100 hPa
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensores de monitoramento de condições com análise adicional de vibração na faixa de tempo e frequência
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato - Vibração, faixa de frequência
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -40…+80 °C
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Outros exemplos de aplicação no campo da robótica
Descubra outros tópicos
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances