Identificação ótica de peças semi-acabadas
IdentSensors BVS
Nosso IdentSensor, que é fácil de operar por meio de um navegador padrão, é ideal para identificar as peças fornecidas para vários modelos de veículos nas linhas de montagem. Ele verifica com precisão todos os códigos 1D e 2D comuns, por exemplo, em para-choques ou eixos, e garante que as peças semiacabadas corretas sejam montadas.
Os recursos especiais
- Os códigos de barras, códigos 2D e códigos DMC podem ser lidos de forma precisa e confiável
- Interface IO-Link
- Interfaces de dados adicionais de IIoT: MQTT e API REST
- Parte do SAMS (Sistema de monitoramento e automação inteligente)
Produtos recomendados para detecção confiável de códigos
Iluminação de linha
- Conexão
- Conector de encaixe, M5x0,5-Macho, 4-polos, 0.3 m
- Versão
- Iluminação de linhas
- Dimensões
- 13 x 18 x 200 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Consumo de corrente, máx.
- 290 mA, 710 mA (modo Boost)
- Modo de operação
-
Normal (operação contínua)
Boost (operação contínua com refrigeração) - Entradas digitais
- Disparo
- Material
-
Alumínio anodizado, preto
Vidro - Superfície luminosa
- 195 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Comprimento de onda
- 617 nm
- Intensidade de iluminação (0,1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode) - Ângulo de irradiação
- 115 ° x 35 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP54
Sensores de identificação estacionários com interface IO-Link
- Aplicação
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Código de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Distância focal
- 9.6 mm
- Alcance, mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emissor de luz, iluminação
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensões
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensores de identificação estacionários
- Aplicação
- Code Identification
- Código de barras
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Códigos 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Resolução da imagem
- 0.4 MP (752 x 480 Pixel)
- Distância de leitura
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Alcance, mín.
- 50 mm
- Emissor de luz, iluminação
- LED red
- Interface
- USB
- Dimensões
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de proteção
- IP65
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Iluminação de fundo
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
- Versão
- Iluminação de fundo
- Dimensões
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Consumo de corrente, máx.
- 250 mA
- Modo de operação
- Normal (operação contínua)
- Entradas digitais
- Disparo
- Material
-
Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA - Superfície luminosa
- 50 x 50 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Comprimento de onda
- 617 nm
- Intensidade de iluminação (0,1 m)
- 1250 Lux
- Ângulo de irradiação
- 42 ° x 42 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP54
Luzes anelares
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
- Versão
- Iluminação circular
- Dimensões
- Ø 116 x 20.5 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Consumo de corrente, máx.
- 830 mA, 1370 mA (modo Boost)
- Modo de operação
-
Normal (operação contínua)
Boost (operação contínua com refrigeração) - Entradas digitais
- Disparo
- Material
-
Alumínio anodizado, preto
Vidro - Superfície luminosa
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Comprimento de onda
- 617 nm
- Intensidade de iluminação (0,1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode) - Ângulo de irradiação
- 30 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP54
Outros exemplos de aplicação na área de robótica
Descubra mais tópicos
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics