Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Posicionamento preciso de robôs em armazéns de baterias

Codificador de deslocamento BML codificado magneticamente para alta precisão e confiabilidade

Na produção de células, as máquinas de armazenamento e recuperação são um elemento importante para um fluxo otimizado de mercadorias, maior capacidade de entrega e disponibilidade máxima. Para atender a esses requisitos, os robôs são usados para segurar e posicionar com precisão as células da bateria. Nosso sistema de medição de posição BML codificado magneticamente permite o posicionamento preciso em aplicações altamente dinâmicas, como as exigidas na produção e no armazenamento de células de bateria. O sistema usa fitas codificadas magneticamente para determinar a posição, que apresentam desgaste particularmente baixo e, portanto, são duráveis devido ao seu modo de operação sem contato.

As características e recursos especiais

  • Medição sem contato que funciona sem desgaste e aumenta significativamente a confiabilidade e a vida útil do sistema.
  • Comprimentos de medição de até 48 metros oferecem flexibilidade para diferentes ambientes de armazenamento e produção.
  • Alta precisão graças à resolução ultrafina, ideal para tarefas de posicionamento preciso em aplicações dinâmicas, como o controle de robôs
  • Robusto e resistente à sujeira, o que significa que o sistema funciona de forma confiável mesmo em ambientes adversos.

Produtos recomendados para o posicionamento preciso de transportadores de cremalheira

Outros exemplos de aplicação na finalização de células

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar