Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Temperatura de retorno e poupança de custos durante a finalização da célula

Hubs IO-Link BNI para monitoramento eficiente e integração de sensores de temperatura

Durante a finalização da célula, especialmente durante o envelhecimento da célula em gabinetes de alta temperatura, o monitoramento preciso da temperatura é crucial para garantir o desempenho e a vida útil das células da bateria. Durante essa fase, que pode durar várias semanas, os sensores PT100/1000 ou outros sensores de temperatura comuns, como termopares ou termistores NTC, são usados para detectar flutuações de temperatura e fornecer dados importantes para a garantia de qualidade. Nossos hubs BNI IO-Link permitem a digitalização simples desses sinais analógicos e seu encaminhamento eficiente para o IO-Link Master e, por fim, para o PLC. Assim, o IO-Link simplifica a aquisição e a transmissão digital de sinais de temperatura e reduz os custos de hardware em até 20%, em média. Essa economia resulta da redução do cabeamento e dos custos de manutenção, sem comprometer a qualidade dos dados.

Além do Profinet, os hubs IO-Link do BNI também suportam outros protocolos de comunicação industrial comuns, como o EtherNet/IP, o que facilita a integração em sistemas existentes e otimiza o monitoramento. Durante o carregamento e a formação da célula da bateria, os hubs também são usados para conectar digitalmente sensores e atuadores a relés e válvulas solenoides.

As características e recursos especiais

  • Fácil instalação e manutenção graças ao mínimo esforço de cabeamento
  • Funções de segurança integradas para monitorar curtos-circuitos, sobrecargas e rompimentos de cabos aumentam a segurança operacional e minimizam os tempos de inatividade
  • Diferentes variantes disponíveis para adaptação ideal a aplicações e ambientes específicos, por exemplo, variantes sem zinco e sem cobre para ambientes de sala limpa
  • Suporte a protocolos de comunicação comuns para uma integração perfeita aos sistemas existentes

Produtos recomendados para a finalização eficiente da célula

Outros exemplos de aplicação na finalização de células

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar