Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação confiável de objetos no armazenamento de baterias

Sensores óticos BOS para detecção e posicionamento precisos de paletes

Na produção de células, especialmente na formação e envelhecimento de células de bateria em gabinetes de alta temperatura, é essencial reconhecer de forma confiável a presença de paletes. Além disso, as máquinas de armazenamento e recuperação devem ser posicionadas com precisão antes do início do carregamento e descarregamento de um palete de célula. Nossos sensores óticos BOS oferecem detecção confiável de objetos, ideal para uso na intralogística de produção de células.

As características e recursos especiais

  • Detecção confiável de objetos, independentemente da superfície, cor e material, disponível em diferentes faixas
  • Detecção de objetos na frente de fundos muito próximos, mesmo com contrastes difíceis, como objetos escuros na frente de um fundo claro
  • Alcance de varredura quase constante, mesmo com diferentes graus de reflexão, para resultados de detecção consistentes
  • É necessária apenas uma unidade elétrica sem refletor ou receptor separado, o que simplifica a instalação e reduz os custos operacionais
  • Disponível com luz vermelha, luz vermelha laser, particularmente adequada para a detecção de peças pequenas, ou luz azul

Produtos recomendados para posicionamento preciso e detecção de movimento

BOS01JK

Versão econômica e pequena de nível básico de nossos sensores cúbicos difusos

BOS027R

Sensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz

BOS028T

Sensores de barreira verticais com diferentes tipos de luz para montagem em furos

BOS02AR

Sensores de feixe passante de borda alta com diferentes tipos de luz e alcance de até 20 m

BOS01JK

Versão econômica e pequena de nível básico de nossos sensores cúbicos difusos

Série
5K
Dimensões
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
Foco típico a 260 mm
Tamanho do ponto de luz
0.2 x 0.3 mm em foco
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
20...300 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PC
PBT
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Mais detalhes do produto
BOS027R

Sensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz

Special characteristics
Washdown
Série
21M
Dimensões
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Tipo de luz
Luz vermelha
Alcance
0...20 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó
Fundição de zinco sob pressão
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Mais detalhes do produto
BOS028T

Sensores de barreira verticais com diferentes tipos de luz para montagem em furos

Série
R81K
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
Infravermelho
Alcance
0.3...20 m
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
ABS
PMMA
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Escopo de fornecimento
Cantoneira de suporte
Mais detalhes do produto
BOS02AR

Sensores de feixe passante de borda alta com diferentes tipos de luz e alcance de até 20 m

Série
R090K
Dimensões
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
0...20 m
Conexão
Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
Material do invólucro
PC
PBT
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na finalização de células

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar