Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Verifique a presença de wafer nos efetores finais

Verifique a presença de wafer nos efetores finais

You can also check for the presence of the wafer on the end effector using our capacitive sensors with PTFE coating. These detect ultra-thin wafers with outstanding reliability, even if they are sagging. Their installation height is just 2.5 mm to ensure perfect integration into the end effectors. The external amplifier makes remote adjustment easy.

As características

  • Extremamente fino – apenas 2.5 mm
  • Corpo em PTFE, também adequado para várias superfícies
  • Alta precisão no menor pacote possível

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar