Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

11.09.2023

O RFID ganha mais mobilidade

Identificação em aplicações LF e HF

Identificação em aplicações LF, HF e UHF

Atribua objetos e produtos de forma clara e rastreie-os a qualquer momento. Nossas soluções de rastreabilidade permitem que você leia as etiquetas de dados em sua linha de produção. Entretanto, há momentos em que os dados precisam ser lidos, visualizados ou alterados fora da linha ou da máquina, e os leitores portáteis são uma solução mais eficiente. Nossos leitores portáteis de RFID BIS V oferecem uma opção mais flexível para processos manuais, por exemplo, para gerenciamento de estoque ou armazém, retrabalho, controle de qualidade ou até mesmo trabalho de serviço e manutenção. E as antenas intercambiáveis permitem que eles sejam uma contrapartida complementar a qualquer leitor fixo da Balluff.

Móvel, multifrequência, modular

Nosso portfólio de RFID é extremamente diversificado. Nossos dispositivos portáteis com design modular são pelo menos tão diversos quanto. Se você deseja ler/gravar o conteúdo de portadores de dados HF e LF de forma dinâmica e flexível - com apenas um dispositivo - o BIS V móvel é, portanto, a escolha certa: combinado com um dispositivo básico, um módulo de encaixe adequado e um de nossos cabeçotes de leitura/gravação - BIS M, L ou C - é criado um leitor portátil individual e flexível. Com um aplicativo que também pode ser configurado individualmente, você pode visualizar e editar o conteúdo dos dados de forma flexível a qualquer momento.

Os dispositivos básicos estão disponíveis em diferentes versões, opcionalmente com um scanner 1D/2D integrado e câmera ou antena NFC. Isso significa que, além da funcionalidade RFID, a leitura de códigos visuais também é possível.

Características

  • Unidade básica multifrequencial, combinável de forma individual e modular
  • Design moderno de smartphone com sistema operacional Android
  • Visualização ideal do conteúdo do suporte de dados
  • Vários módulos destacáveis para todas as famílias de RFID, que podem ser combinados com os cabeçotes de leitura/gravação existentes
  • Leitura flexível de BIS M, L, C e (opcional) códigos 1D-/2D com uma única unidade de base
  • Visualização e edição do conteúdo de dados em um aplicativo configurável

BIS01FU

Dispositivos de base para dispositivos portáteis RFID

BIS01FW

Dispositivos de base para dispositivos portáteis de RFID

BIS01H2

Dispositivos de base para dispositivos portáteis de RFID

BIS01FU

Dispositivos de base para dispositivos portáteis RFID

Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
Programador portátil
Sistema operacional
Android™ 11
Processador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memória de trabalho
2 GB RAM
Dispositivo de armazenamento de dados
16 GB Flash
Indicação
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de bateria
Lithium-ion accu
Interface 01
WLAN
Interface 02
Bluetooth
Tensão de serviço UB
3.8 VDC Pacote de baterias
indicador de funcionamento
Progress indicator, LED
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Mais detalhes do produto
BIS01FW

Dispositivos de base para dispositivos portáteis de RFID

Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
Programador portátil
Sistema operacional
Android™ 11
Processador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memória de trabalho
2 GB RAM
Dispositivo de armazenamento de dados
16 GB Flash
Indicação
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de bateria
Lithium-ion accu
Interface 01
WLAN
Interface 02
Bluetooth
Tensão de serviço UB
3.8 VDC Pacote de baterias
indicador de funcionamento
Progress indicator, LED
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Características suplementares
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Mais detalhes do produto
BIS01H2

Dispositivos de base para dispositivos portáteis de RFID

Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
Programador portátil
Sistema operacional
Android™ 11
Processador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memória de trabalho
2 GB RAM
Dispositivo de armazenamento de dados
16 GB Flash
Indicação
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de bateria
Lithium-ion accu
Interface 01
WLAN
Interface 02
Bluetooth
Tensão de serviço UB
3.8 VDC Pacote de baterias
indicador de funcionamento
Progress indicator, LED
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
Características suplementares
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Mais detalhes do produto

Downloads

  • RFID goes mobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar