Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Leitores Portáteis RFID para o setor

Os dispositivos portáteis RFID são o complemento ideal dos leitores estacionários para a aquisição flexível e móvel de dados a diferentes frequências. Desta forma, os processos manuais podem ser convenientemente resolvidos, tais como a realização de retrabalho, controles de qualidade de gravação e serviço de documentação e trabalhos de manutenção. Isto torna os terminais portáteis manuais particularmente adequados para aplicações nas áreas da logística de produção, serviço, mas também gestão de inventários e estoque, bem como gestão e distribuição de armazéns.

Um dispositivo - muitas aplicações: É possível combinar os nossos dispositivos básicos com vários acessórios para cobrir todas as gamas de frequência necessárias. Isto poupa dinheiro e aumenta a flexibilidade. As unidades de base estão também disponíveis em diferentes versões. Além da funcionalidade RFID, a leitura de códigos visuais também é possível, dependendo da unidade base selecionada.

Características especiais

  • Leitor portátil de mão para aplicações RFID de todas as frequências
  • Para visualização móvel e processamento de conteúdos de portadoras de dados
  • O hardware pode ser combinado individualmente e de forma modular - dependendo da tarefa de identificação
  • Extensão opcional para processamento de códigos visuais 1D & 2D
  • Visor grande para uma visualização ótima e facilidade de utilização
  • Aplicações fáceis de utilizar para LF, HF e UHF com uma vasta gama de funções
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar