14.07.2026
Novos padrões na sinalização: torres de sinalização SmartLight
Mais visibilidade, mais controle, maior impacto – com as torres de sinalização SmartLight da Black Line
Com a SmartLight da linha Black Line, a Balluff amplia seu portfólio com uma torre de sinalização de alto desempenho para aplicações industriais exigentes. Ela foi desenvolvida especificamente para situações em que as informações precisam ser percebidas de forma rápida, inequívoca e mesmo à distância.
Visão geral das vantagens das torres de sinalização SmartLight da linha Black Line
Especialmente em instalações dinâmicas ou complexas, é fundamental que os sinais não sejam apenas visíveis, mas também intuitivamente compreensíveis e controláveis de forma flexível.
A SmartLight Black Line contribui para isso por meio de uma combinação de melhor percepção, controle direto e alta adaptabilidade durante a operação.
Sinalização aprimorada para processos exigentes
A boa visibilidade é a base de uma boa sinalização. Mesmo a grandes distâncias ou sob luz ambiente intensa, os sinais permanecem claramente reconhecíveis com os produtos da linha SmartLight Black Line e contribuem para uma avaliação confiável do estado. Além disso, as torres de sinalização SmartLight, com o StrobeLight integrado, ampliam o conceito clássico de sinalização com um impulso de luz particularmente chamativo. Assim, estados críticos podem ser detectados ainda mais rapidamente – independentemente do nível de ruído ou da complexidade visual do ambiente.
Outra novidade: o modo Ultimate. Ele permite o controle direto dos sinais por meio de dados de processo, reduzindo assim consideravelmente o esforço de parametrização em comparação com o já conhecido modo Flex. A sinalização fica, assim, mais intimamente ligada ao processo e mais flexível na aplicação.
O aprimoramento também se destaca na integração com instalações existentes. Modos de operação ampliados e configurações compatíveis permitem uma integração simples – tanto em sistemas novos quanto nos já existentes.
Campos de aplicação típicos das torres de sinalização SmartLight
A SmartLight da Black Line é particularmente relevante em todos os locais onde sinais claros e imediatamente compreensíveis são decisivos:
Máquinas e instalações com condições operacionais complexas ou que mudam com frequência
Linhas de produção com alto rendimento e tempos de reação curtos
Processos relacionados à segurança com risco elevado em caso de atrasos
Instalações extensas, nas quais os sinais devem ser visíveis a grandes distâncias
Cenários de retrofit, nos quais a sinalização existente deve ser modernizada
Para quem os produtos SmartLight da Black Line são a escolha certa?
Os produtos SmartLight da Black Line são voltados para usuários que precisam de mais do que um indicador de status clássico.
Eles oferecem uma solução avançada para aplicações com altos requisitos de visibilidade, facilidade de operação e integração de processos. É especialmente em situações em que a sinalização contribui ativamente para a segurança e a eficiência do processo que eles demonstram seus pontos fortes.
2 segmentos, com sinal sonoro
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora com módulo sonoro e luz estroboscópica
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 4
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonoro, máx.
- 95 dB
- Possibilidade de ajuste
-
Display
Strobe light
Volume sonoro - Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 12 bytes
6 segmentos, com sinal sonoro
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora com módulo sonoro e luz estroboscópica
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 6
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonoro, máx.
- 95 dB
- Possibilidade de ajuste
-
Display
Strobe light
Volume sonoro - Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 24 bytes
2 segmentos
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 4
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilidade de ajuste
- Display
- Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 12 bytes
4 segmentos
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 4
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilidade de ajuste
- Display
- Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 16 bytes
6 segmentos
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 6
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilidade de ajuste
- Display
- Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 24 bytes
4 segmentos, com sinal sonoro
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora com módulo sonoro e luz estroboscópica
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 4
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonoro, máx.
- 95 dB
- Possibilidade de ajuste
-
Display
Strobe light
Volume sonoro - Função suplementar
- Extended mode
- Dimensões
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PBT GF30 - Fixação
- Porca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM3 (230,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 5 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 16 bytes
Downloads
-
SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.