24.03.2025
Família de sensores BOS 6K em nova geração
Com tecnologia Time-of-Flight e Bluelight
A família de sensores fotoelétricos BOS 6K consiste em sensores midi com formatos cúbicos que abrangem todos os princípios de detecção relevantes e usam diferentes fontes de luz para essa finalidade. A última geração convence com princípios funcionais e tecnologias comprovados, mas também completamente novos, que atendem a ainda mais aplicações na indústria e na produção.
O que todos os sensores da família têm em comum é o design, seu conceito operacional e o padrão de comunicação IO-Link. Essa uniformidade simplifica consideravelmente a parametrização e a integração dos sensores e melhora sua usabilidade. Em combinação com a saída PNP/NPN inteligente, isso também reduz o número de variantes necessárias.

Precisão, rapidez e longo alcance: sensores BOS 6K com tecnologia time-of-flight
Além das variantes padrão de luz vermelha e laser, a Balluff agora também oferece sensores para detecção de distância (longo alcance). Equipados com a tecnologia de tempo de voo (TOF), esses sensores são capazes de detectar objetos de forma segura e confiável, mesmo a longas distâncias, apesar de seu invólucro pequeno.
Os novos sensores BOS 6K com TOF são uma solução precisa, rápida e versátil para a medição de distância. Eles usam pulsos de luz e medem o tempo que eles precisam para ir até o objeto e voltar. Isso é particularmente vantajoso para a supressão de fundo, pois um fundo próximo ao objeto pode ser distinguido de forma confiável do objeto e a distância é medida com precisão.
Sensores multitalentosos com tecnologia Time-of-Flight
O método de tempo de voo também funciona de forma absolutamente confiável em distâncias maiores, o que significa que os sensores podem ser usados em distâncias de até 1,5 metro, apesar de seu design pequeno. Isso abre possibilidades completamente novas no projeto de sistemas de automação e torna os sensores muito flexíveis para uso. Um design significativamente menor atinge um desempenho equivalente ao que era obtido anteriormente com sensores consideravelmente maiores.
Outra grande vantagem dos sensores TOF é a sua versatilidade: eles podem ser usados em diferentes ambientes, pois funcionam de forma bastante independente da superfície e da cor do objeto. Eles detectam de forma confiável tanto superfícies claras quanto escuras.
Quando os sensores de luz vermelha atingem seus limites: Sensores BOS 6K com tecnologia de luz azul (bluelight)
Um destaque da nova geração são os sensores com tecnologia de luz azul para supressão de fundo - ideais para detectar de forma confiável até mesmo objetos transparentes e peças igualmente delicadas.
O uso de sensores com luz azul é recomendado em aplicações em que os sensores com luz vermelha atingem seus limites (físicos).

Fácil detecção de objetos difíceis de ver
Como a luz azul tem um comprimento de onda mais curto do que outras cores de luz visível, ela se dispersa menos e o feixe de luz é mais bem focalizado. A menor dispersão significa que os sensores de luz azul podem detectar detalhes mais finos e, dependendo da aplicação, funcionam de forma ainda mais confiável do que seus equivalentes de luz vermelha.
Além disso, a luz azul penetra menos profundamente nos materiais em comparação com outras cores de luz. Isso minimiza a interferência com outros objetos e superfícies e torna a detecção de objetos ainda mais precisa.
A luz azul facilita o reconhecimento de determinados recursos ou propriedades dos objetos: Até mesmo materiais ou estruturas de superfície difíceis, por exemplo, no caso de objetos transparentes ou escuros e brilhantes, são detectados de forma mais confiável do que seria possível com a luz vermelha.
A nova geração da família de sensores BOS 6K: inovadora, versátil e fácil de usar
Os recursos especiais
- Nova geração de sensores com design padronizado e com economia de espaço para todas as variantes
- Conceito operacional padronizado e integração simples graças ao IO-Link
- Robusto, à prova de poeira e à prova d'água para ambientes industriais
- Sensores de tempo de voo para medição precisa de distância de até 1,5 m para detecção de objetos, independentemente da superfície e da cor do objeto
- Sensores de luz azul para detecção confiável de objetos, mesmo em condições difíceis; para uma ampla variedade de materiais e estruturas de superfície

BOS 6K com tecnologia de tempo de voo
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Measurement of light transit time
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- colimado
- Tamanho do ponto de luz
- 2 x 3 mm a 1.5m
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Alcance
- 0...1500 mm Faixa de ajuste 100...1500 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de contraste BOS 6K
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED Luz branca
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9.5...14.5 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED Luz branca
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9.5...14.5 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K com tecnologia de luz azul
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
- Comutação claro/escuro
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- FixFokus
- Peculiaridade ótica
-
Focagem fixa
Background suppression starting at 100 mm - Característica do raio
- focado
- Tamanho do ponto de luz
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
- Comutação claro/escuro
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- FixFokus
- Peculiaridade ótica
-
Focagem fixa
Background suppression starting at 100 mm - Característica do raio
- focado
- Tamanho do ponto de luz
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- divergente
- Tamanho do ponto de luz
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
- Comutação claro/escuro
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- FixFokus
- Peculiaridade ótica
-
Focagem fixa
Background suppression starting at 100 mm - Característica do raio
- focado
- Tamanho do ponto de luz
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- divergente
- Tamanho do ponto de luz
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- divergente
- Tamanho do ponto de luz
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
- Comutação claro/escuro
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- FixFokus
- Peculiaridade ótica
-
Focagem fixa
Background suppression starting at 100 mm - Característica do raio
- focado
- Tamanho do ponto de luz
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
-
BFS 6K color sensors