17.12.2024
Novos mestres IO-Link
O desempenho certo para cada aplicação - Mestres IO-Link das classes Entry, Standard e Advanced
A combinação inteligente de redes industriais com o padrão de comunicação IO-Link é a base para uma produção cada vez mais rápida, flexível, eficiente e versátil. Com os novos mestres IO-Link das classes Entry, Standard e Advanced, você pode escolher entre três classes de desempenho diferentes e tem a garantia de encontrar a solução certa para suas necessidades.
Mestre IO-Link Advanced
Você precisa de um módulo de alto desempenho que também possa resolver aplicações exigentes? Então o Mestre IO-Link Advanced é a escolha certa.
Esses módulos de rede não apenas marcam pontos com um conector de alimentação M12 padrão, mas também oferecem funções estendidas para a integração TI-TA.
As portas de Classe A têm saídas comutáveis (pino 2) de até 4 A com medição de corrente integrada e limitação de corrente configurável. As portas de Classe B são isoladas eletricamente de acordo com os requisitos padrão e também suportam correntes de até 4 A. Isso significa que os dispositivos com requisitos de corrente mais altos, como válvulas pneumáticas ou pinças elétricas, também podem ser conectados ao mestre e controlados de forma confiável.

Escolha o Mestre Advanced certo entre duas séries
Silver Line e Black Line. Os mestres da Silver Line também se caracterizam por um visor integrado, que permite a configuração direta no dispositivo, além de uma carcaça robusta de zinco fundido sob pressão.
Para atender a todos os requisitos da melhor maneira possível, categorizamos nosso portfólio em diferentes classes de desempenho. Além dos módulos de rede da classe Advanced, oferecemos dois outros módulos:
Mestre IO-Link Standard
Esse IO-Link Master baseia-se na consagrada família BNI e apresenta novas conexões padrão M12 com codificação em L. As conexões M12 codificadas em L possibilitam a transferência de até 2 A por porta e até 16 A de corrente total no total. Isso facilita a conexão de atuadores e sensores potentes e permite a integração eficiente de um grande número de dispositivos IO-Link em sua estrutura de rede por meio dos módulos de I/O da Balluff.
Mestre IO-Link Entry
Esse mestre foi desenvolvido para integrar facilmente dispositivos IO-Link em seu sistema de automação e resolver aplicações IO-Link padrão. Essa é a introdução ideal à tecnologia IO-Link: sensores IO-Link em rede e pequenos atuadores com o controlador da máquina. O módulo mestre também atende aos requisitos básicos para a integração TI-TA, pois o dispositivo também suporta interfaces IoT, como MQTT.
O que todos os módulos têm em comum
Multiprotocolo
Os novos módulos têm vários protocolos Ethernet integrados: Profinet, Ethernet IP e EtherCAT.
Robusto
Todos os módulos têm um invólucro robusto, feito de plástico preto ou zinco fundido sob pressão.
Conexão M12
Todos os módulos têm uma conexão de alimentação M12 moderna e potente.
Equipado para a IIoT
Com interfaces de IoT, como MQTT, você também está equipado para o futuro.
O portfólio de rede em um relance
Descubra as novas linhas de produtos no campo da tecnologia de rede e saiba mais sobre as três classes de desempenho.O mestre IO-Link Advanced
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Indicação
- sim
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 32 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A (4x) + tipo B (4x)
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Indicação
- sim
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 12x PNP, tipo3
- Saída digitais
- 12x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 32 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A (4x) + tipo B (4x)
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 12x PNP, tipo3
- Saída digitais
- 12x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
O mestre IO-Link Standard
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
O mestre IO-Link Entry
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master