Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

28.04.2023

O portfólio padrão para sensores indutivos

Simples e bom

O portfólio padrão para sensores indutivos

De engenharia mecânica e fabricação de eletrônicos até intralogística, tecnologia de montagem e manuseamento, trabalho em madeira e até processamento têxtil, a automação dos processos é dificilmente concebível sem sensores indutivos. Onde quer que a automação ocorra, detectando a presença de objetos metálicos, operando sem contato ou desgaste, a elevada confiabilidade é solicitada. Agora você pode escolher a partir de um novo portfólio básico de sensores indutivos BES da Balluff.

Estes sensores precisos são projetados para ambientes normais de fábrica e oferecem uma excelente relação preço/desempenho. Isto os torna particularmente adequados para aplicações que não são tecnicamente exigentes, mas que são mais exigentes em termos de preço e volume, como no manuseio de materiais ou intralogística.

Características especiais

  • Universalmente aplicável em ambientes padrão de fábrica
  • Melhor desempenho com uma ótima relação custo-benefício
  • Detecção confiável de objetos devido à distância de comutação dupla
  • Monitoramento visual otimizado com indicação da tensão de operação e luz 360º
  • Fácil de montar e substituir graças à braçadeira com batente fixo (opcional)
  • Embalagens múltiplas, e ecologicamente correta, para quantidades maiores (a partir de 25 sensores)

Escolha agora o seu sensor indutivo

Ganhe mais tempo e reduza o desperdício

Nosso novo portfólio de sensores indutivos é projetado especificamente para aplicações padrão em grandes quantidades. Portanto, eles podem ser encomendados eficientemente em quantidades maiores. A embalagem múltipla, e ecologicamente correta, de 25 peças elimina a necessidade de desembalar os sensores individualmente, o que consome muito tempo. O material de montagem é incluído separadamente. Isto economiza tempo e desperdício de embalagem.

Os nossos acessórios para você

Com o suporte de grampo opcional disponível, os sensores podem ser montados rapidamente sem ferramentas e, se necessário, também podem ser substituídos "plug and play".

Após o sensor ter sido montado facilmente com seu suporte de grampo simples, seu corpo de plástico especialmente desenvolvido com LEDs proporciona uma visualização funcional de 360° do status do sensor. Além do status de comutação, ele também mostra o status da fonte de alimentação e a condição de falha, por exemplo, curto-circuito. Isto significa que você tem tudo para identificar erros mais rapidamente, reduzir os tempos de parada e aumentar a disponibilidade do sistema.

Encontrou o sensor indutivo perfeito e ainda está procurando pelo módulo de rede certo? Aqui você encontrará a entrada no mundo da tecnologia de rede com nossa nova geração de módulos.

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar