Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

16.10.2025

Sensor de distância laser BOD 6K com tecnologia de tempo de voo

Longos alcances e IO-Link numa caixa mini

Sensor de distância laser BOD 6K com tecnologia de tempo de voo

O sensor de distância a laser optoeletrônico BOD 6K garante a detecção e o posicionamento de uma grande variedade de objetos. Por exemplo, ele é adequado para detecção de contorno, determinação de distância ou monitoramento de posição no setor de montagem e manuseio. Graças ao feixe de laser preciso, também é possível usá-lo de forma confiável para objetos pequenos e detalhes de objetos. Sua classe de laser 1 não exige nenhuma medida de proteção adicional.

O sensor oferece um grande alcance de até 1.500 mm em um invólucro extremamente compacto. É possível evitar interferências de forma confiável graças à sua função de cálculo de média. Tanto a curva característica quanto o ponto de comutação podem ser programados usando o botão integrado. Como alternativa, todas as configurações podem ser feitas de forma ainda mais conveniente via IO-Link.

Sensor de tempo de voo para medição precisa de distância

Equipado com a tecnologia de tempo de voo (TOF), o sensor de distância a laser é capaz de detectar objetos de forma segura e confiável, mesmo a grandes distâncias, apesar de seu pequeno invólucro. O método de tempo de voo também funciona de forma absolutamente confiável em distâncias maiores, o que significa que o sensor pode ser usado em distâncias de até 1,5 metro. As posições dos objetos são detectadas e transmitidas de forma confiável dentro desse intervalo.
Dois furos integrados na carcaça e uma cauda de andorinha facilitam o alinhamento e a montagem. Ele é conectado por meio de um conector M8 simples e padronizado de 4 pinos.

Parte da extensa família de sensores BOS 6K em uma nova geração

A família de sensores optoeletrônicos BOS 6K consiste em sensores midi cúbicos que abrangem todos os princípios de detecção relevantes usando diferentes fontes de luz. A última geração impressiona com princípios e tecnologias funcionais comprovados, mas também completamente novos. O que todos os sensores da família têm em comum é o formato de seu invólucro, o conceito de operação e o padrão de comunicação IO-Link. Essa uniformidade simplifica consideravelmente a parametrização e a integração dos sensores.

Os recursos especiais

  • Faixa de trabalho de 100 mm a 1500 mm
  • Feixe de laser visível para facilitar o alinhamento
  • Laser classe 1 - sem medidas de proteção adicionais
  • Funções IO-Link (ponto de comutação, escala, função de tempo, cálculo de média)

Produtos

Sensor de distância a laser para longas distâncias

BOD002Z

Laser, tempo de voo (100 ... 1500 mm), conector M8

BOD002Z

Laser, tempo de voo (100 ... 1500 mm), conector M8

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.4
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
3 x 3 mm a 1500 mm
Alcance
100...1500 mm
Precisão de repetibilidade
7 mm
Resolução
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

Outros sensores de distância da família BOS 6K

BOD002T

Luz vermelha, curto alcance (20 ... 80 mm), cabo de PVC de 2 m

BOD002Y

Laser, curto alcance (20 ... 100 mm), plugue M8

BOD002U

Luz vermelha, longo alcance (30 ... 200 mm), plugue M8

BOD002W

Luz vermelha, longo alcance (30 ... 200 mm), cabo de PVC de 2 m

BOD002R

Luz vermelha, curto alcance (20 ... 80 mm), plugue M8

BOD002T

Luz vermelha, curto alcance (20 ... 80 mm), cabo de PVC de 2 m

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
8 x 8 mm a 80 mm
Alcance
20...80 mm
Precisão de repetibilidade
0.4 mm
Resolução
≤ 0.12 mm
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
13...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Mais detalhes do produto
BOD002Y

Laser, curto alcance (20 ... 100 mm), plugue M8

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
focado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
1.5 x 1.5 mm a 80 mm
Alcance
20...100 mm
Precisão de repetibilidade
0.25 mm
Resolução
≤ 0.12 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
13...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BOD002U

Luz vermelha, longo alcance (30 ... 200 mm), plugue M8

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
16 x 16 mm a 200 mm
Alcance
30...200 mm
Precisão de repetibilidade
1 mm
Resolução
≤ 0.68 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
13...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BOD002W

Luz vermelha, longo alcance (30 ... 200 mm), cabo de PVC de 2 m

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
16 x 16 mm a 200 mm
Alcance
30...200 mm
Precisão de repetibilidade
1 mm
Resolução
≤ 0.68 mm
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
13...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Mais detalhes do produto
BOD002R

Luz vermelha, curto alcance (20 ... 80 mm), plugue M8

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
8 x 8 mm a 80 mm
Alcance
20...80 mm
Precisão de repetibilidade
0.4 mm
Resolução
≤ 0.12 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
13...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

Acessórios

BAM0305

Suporte de montagem, suporte com caixa de proteção

BAM00UH

Suporte de montagem, dois eixos ajustáveis

BAM0304

Suporte de montagem, suporte multifuncional

BAM0305

Suporte de montagem, suporte com caixa de proteção

Versão
Dispositivo de fixação
Utilização
para sensores óticos BOS 6K
Material
Fundição de zinco sob pressão
Aço inoxidável (1,4301)
Dimensões
Ø 32 x 16 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Mais detalhes do produto
BAM00UH

Suporte de montagem, dois eixos ajustáveis

Versão
2 eixos ajustáveis
Utilização
para sensores óticos BOS 6K
Material
Aço niquelado
Dimensões
14 x 30 x 20 mm
Fixação
Parafuso M3
Mais detalhes do produto
BAM0304

Suporte de montagem, suporte multifuncional

Versão
Dispositivo de fixação
Utilização
para sensores óticos BOS 6K
Material
Fundição de zinco sob pressão
Dimensões
Ø 32 x 16 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Mais detalhes do produto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar