Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

11.07.2025

Sensores capacitivos em formato cúbico pequeno

Detecção de nível e de objetos de elevado desempenho

Sensores capacitivos em formato cúbico pequeno

Os sensores capacitivos da série R08 receberam uma nova geração com propriedades aprimoradas. Os sensores cuboides são a solução ideal para detecção de objetos e detecção de nível. Eles são adequados para uma ampla gama de aplicações, mesmo em meios difíceis. A nova geração do BCS R08 apresenta propriedades eletrônicas aprimoradas, funcionalidade IO-Link estendida e instalação simples e versátil, mesmo quando o espaço de instalação é limitado.

Seus benefícios para detecção de nível e detecção de objetos

Os sensores capacitivos com tecnologia patenteada Smart Level detectam de forma confiável os níveis de enchimento, mesmo na presença de umidade, espuma e acúmulo através de paredes de vidro e plástico. Para a maioria das mídias, mesmo sem ajuste posterior.

Quando se trata de detecção de objetos com tecnologia padrão, a nova geração ganha pontos com distâncias de comutação mais longas e, portanto, raios de aplicação ampliados.

Tudo isso faz da nova geração do BCS R08 uma solução que economiza espaço, é potente e universalmente aplicável - desde o setor de semicondutores até a tecnologia médica.

Os recursos especiais

  • Design compacto, que economiza espaço
  • Tecnologia Smart Level para detecção de nível de meios condutores
  • Variantes com interface IO-Link
  • Possibilidade de fácil montagem em tubos com abraçadeiras

O que há de novo?

  • Aumento da distância de comutação de até 12 mm
  • Compensação aprimorada de espuma e acúmulo (Smart Level)
  • Detecção de meios altamente condutivos (Smart Level)
  • Funcionalidade IO-Link ampliada: valor de processo calibrado e duas saídas de comutação

Produtos de sensores

Sensores capacitivos padrão para detecção de objetos ou detecção de nível de meios não condutores

BCS01CL

com plugue M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CN

com cabo de 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CK

com conector M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CP

IO-Link, com plugue M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CM

com cabo de 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

com plugue M8, NC PNP/NO NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CN

com cabo de 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CK

com conector M8, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CP

IO-Link, com plugue M12, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CM

com cabo de 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
0.5...12 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto

Sensores capacitivos Smart Level para detecção de nível de meios condutores

BCS01CU

com cabo de 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CY

IO-Link, com plugue M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CR

com plugue M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

com plugue M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CW

com cabo de 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CU

com cabo de 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP67
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CY

IO-Link, com plugue M12, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
10 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP67
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CR

com plugue M8, NO PNP/NC NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP67
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CT

com plugue M8, NC PNP/NO NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP67
IP65
Mais detalhes do produto
BCS01CW

com cabo de 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP67
IP65
Mais detalhes do produto

Acessórios

BAM02P1

Suporte de terminal

BAM02P2

Suporte de terminal

BAE00MN

Adaptador de ensino

BAM02P1

Suporte de terminal

Princípio de funcionamento
Suporte de aperto
Utilização
para sensores capacitivos BCS R08
Material
PP
Dimensões
22 x 10 x 35 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Escopo de fornecimento
Suporte de aperto (1x)
Mais detalhes do produto
BAM02P2

Suporte de terminal

Princípio de funcionamento
Suporte de aperto
Utilização
para sensores capacitivos BCS R08
Material
PP
Dimensões
75 x 9.4 x 54 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Escopo de fornecimento
Suporte de aperto (1x)
Mais detalhes do produto
BAE00MN

Adaptador de ensino

Princípio de funcionamento
Teach adapter
Utilização
para sensores indutivos de distância - analógicos
para sensores capacitivos BCS
para sensores ultrassônicos BUS
Função Teach
Pino1 ao pino2
Conexão 1
M12x1-Tomada, 5-polos
Conexão 2
M12x1-Conector, 5-polos
Dimensões
12 x 30 x 300 mm
Material
PA
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar