Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE011R

BAE LX-VS-RR040

Iluminações tipo anel

Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação circular
Dimensões
Ø 40.5 x 13 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
146 mA, 208 mA (Boost mode)
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
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação circular
Dimensões
Ø 40.5 x 13 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
146 mA, 208 mA (Boost mode)
Modo de operação
Normal
Boost
Entradas digitais
Disparo
Material
Alumínio anodizado, preto
Superfície luminosa
Ø 38 mm/Ø 26 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Comprimento de onda
616 nm
Ângulo de irradiação
40 °
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP20
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar