Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
3
Seção transversal da conexão
0.14...0.5 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
3.5...5 mm
Alternativa recomendada
BCC06Z1
Conectores montáveis
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S142-00 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | BKS-S 81-00 | BKS-S149-00 | |
|
-
Preço de tabela
|
233,94 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.25 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | - | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 5.00 mm | 3.5...5 mm |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade | EAC |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | - | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD