Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0HW3

BCC M428-0000-1A-069-PX4825-150-C033

Cabos de segurança padrão AIDA

Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominal (40°C)
2.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Capa do cabo, cor
amarelo
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar