Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alcance
8 mm
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.657,41 BRL
Preço de tabela
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
|---|---|---|---|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Alcance | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4305) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensões | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Série | - | M18 | M12 |
| Rosca (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Frequência de comutação | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | - | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Superfície ativa, material | - | PBT | PTFE |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD