Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magnéticos para outras formas de ranhura
Dimensões
25 x 11.9 x 26 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Aplicação
Detecção de objetos
Material do invólucro
Alumínio
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
957,83 BRL
Preço de tabela
|
957,83 BRL
Preço de tabela
|
990,95 BRL
Preço de tabela
|
1.775,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | - |
| Aplicação | Detecção de objetos |
Cilindros redondos Cilindro pneumático com ranhura trapezoidal |
Cilindro pneumático com hastes de tração Cilindro pneumático com trilho DUO Cilindros redondos Cilindro de perfil |
- |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | PBT | Alumínio |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fixação | - | com braçadeira para mangueira | - | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD