Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - Torre de sinalização LED inteligente em alojamento metálico clássico

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

SmartLight:
Flexibilidade e eficiência em um único produto

O Balluff SmartLight é a solução inovadora para a exibição de informações e do estado das máquinas em instalações de produção modernas. Em comparação com os sistemas convencionais, ele oferece um único formato que abrange diversas aplicações.

Com seu design moderno, o SmartLight não prejudica a aparência visual da instalação.

Os LEDs extra brilhantes garantem um efeito de sinalização claro e nítido, mesmo a grande distância. Descubra as vantagens do Balluff SmartLight e otimize seus processos de fabricação! 


Sinalização extra brilhante

Em todo o espectro de cores graças aos modernos LEDs RGB


Versátil

Graças a diversos modos de operação, como o modo de luz segmentada ou luz contínua


Economia de tempo e custos

Graças à redução das variantes necessárias e à instalação mais rápida


Pronto para a Indústria 4.0

Graças ao IO-Link, perfeitamente preparado também para aplicações futuras


Instalação rápida

Graças ao cabo de conexão de 4 pinos e à ampla gama de acessórios

Modo de segmentos

O modo de segmentos substitui as colunas de sinalização convencionais. Ajuste individualmente o número e a cor dos segmentos durante a operação. Em um SmartLight de 5 segmentos, você pode ativar de 1 a 5 segmentos de forma flexível. A redução do número de segmentos cria uma área de exibição maior para uma apresentação aprimorada. Os segmentos podem piscar ou permanecer acesos com velocidades ajustáveis.

Modo de nível

A versátil coluna de sinalização IO-Link funciona como indicador de nível e permite a seleção de resoluções de entrada adequadas. Assim, você pode visualizar facilmente os níveis de enchimento em tanques ou a distância até um objeto. Durante a operação, a cor da barra de LED pode ser ajustada para indicar a gravidade do evento. Ao ultrapassar um valor limite, toda a barra muda, por exemplo, para amarelo ou vermelho, dependendo do padrão.

Modo de luz em movimento

O modo de luz em movimento das luzes de sinalização permite mover um segmento de cima para baixo ou vice-versa. A cor, a direção, o tamanho e a velocidade do segmento são livremente ajustáveis. A intensidade da luz e a cor da parte estática também podem ser configuradas, e todos os parâmetros podem ser alterados de forma flexível durante a operação.

Modo flexível

O modo flexível oferece o maior número de possibilidades. Cada nível de LED pode ser controlado individualmente por meio de dados acíclicos. A cor e a intensidade são livremente definíveis para permitir animações personalizadas. Estruturas de segmentos especiais, como seis segmentos ou sequências de piscadas, podem ser facilmente implementadas.

Ferramenta de engenharia Balluff

Sua oportunidade para uma fácil colocação em operação e configuração dos SmartLights
Saiba mais

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 213 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar