Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visualizar processos de revestimento e secagem de eletrodos

SmartLights BNI para detecção rápida de falhas e controle de processos

Ao revestir e secar materiais de eletrodos na produção de baterias, a visualização precisa e os tempos de resposta rápidos são importantes para garantir condições de produção estáveis. As máquinas de revestimento precisam estar sempre atentas a vários parâmetros, como a velocidade da aplicação do revestimento, a viscosidade da pasta e a temperatura na seção de secagem. As torres de sinalização SmartLights BNI LED da Balluff oferecem visualização flexível desses parâmetros e tornam os desvios visíveis em um piscar de olhos. Vários modos de exibição e um espectro de cores personalizável permitem uma exibição intuitiva, por exemplo, para o status "Revestimento em andamento", "Secagem concluída" ou no caso de um aviso devido à falta de material. Isso permite que a equipe de operação reaja imediatamente às mudanças e inicie as medidas necessárias sem interromper o processo. Os sinais acústicos opcionais aumentam a segurança e permitem uma intervenção rápida, se necessário.

Os recursos especiais

  • Espectro de cores personalizável para exibição de status como "Operação ativa", "Desvio detectado" ou "Manutenção necessária".
  • Três modos de exibição (segmento, nível e modo de luz de funcionamento) permitem uma adaptação flexível aos diferentes requisitos do processo
  • Fácil ajuste dos displays durante a operação para reação rápida às mudanças
  • Módulo de som opcional para amplificar os sinais visuais e informar rapidamente a equipe de operação

Smartlights e iluminação de máquina recomendados para visualizar os processos de produção

BAE00ZM

Iluminação da máquina

BNI0088

Torre de sinalização de LED inteligente com diferentes números de segmentos

BAV001W

Painel de controle IO-Link

BNI0082

SmartLight - torres de sinalização de LED com diferentes números de segmentos

BNI008A

Sinalizador LED compacto com 6 segmentos e IP67

BAE00ZM

Iluminação da máquina

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 45 x 420 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado
Vidro de borosilicato
Superfície luminosa
380 x 42 mm
Ângulo de irradiação
120 °
Tipo de luz
LED Luz branca diffuse
Intensidade luminosa
1450 lm
Temperatura da cor
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BNI0088

Torre de sinalização de LED inteligente com diferentes números de segmentos

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 213 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto
BAV001W

Painel de controle IO-Link

Princípio de funcionamento
Painel de controle IO-Link, 4 compartimentos
Dimensões
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente, mín.
-5 °C
Temperatura ambiente, máx.
55 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Mais detalhes do produto
BNI0082

SmartLight - torres de sinalização de LED com diferentes números de segmentos

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
5
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 309 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto
BNI008A

Sinalizador LED compacto com 6 segmentos e IP67

Princípio de funcionamento
Luz indicadora com Summer
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Volume sonoro, máx.
95 dB
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Volume sonoro
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 234.5 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP30
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar