Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visualização flexível de processos na montagem de módulos e pacotes de baterias

Luzes de sinalização LED SmartLight para monitoramento e controle eficientes

Na montagem de módulos e pacotes de baterias, a visualização precisa do processo é essencial para o monitoramento e o controle eficientes de máquinas e sistemas. Com nossas SmartLights, equipadas com um espectro de cores flexível e diversificado, os estados operacionais podem ser claramente sinalizados. As cores podem ser definidas individualmente por meio do sistema de controle para exibir status importantes ou críticos em tempo real. Graças à tecnologia IO-Link, as luzes não são apenas fáceis de instalar, mas também podem ser ajustadas durante a operação. Cores diferentes podem ser atribuídas às SmartLights com apenas alguns comandos, sem a necessidade de alterar mecanicamente as colunas de LED. Para um monitoramento ainda mais abrangente do processo, as SmartLights são equipadas com três modos selecionáveis e, opcionalmente, estão disponíveis com um módulo de som integrado para sinais acústicos.

As características e recursos especiais

  • Espectro de cores flexível para sinalização individual dos status da máquina
  • Ajuste simples durante a operação via IO-Link sem alterações mecânicas
  • Três modos de operação selecionáveis para diferentes aplicações
  • Módulo de som opcional para sinalização acústica adicional
  • Rápida instalação e integração em sistemas existentes

Luzes inteligentes e iluminação de máquina recomendadas para visualização dos processos de produção

BAE00ZM

Iluminação da máquina

BNI0088

Torre de sinalização de LED inteligente com diferentes números de segmentos

BAV001W

Painel de controle IO-Link

BNI0082

Torres de sinalização de LED com diferentes números de segmentos

BNI008A

Luz de sinalização de LED compacta com 6 segmentos e IP67

BAE00ZM

Iluminação da máquina

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 45 x 420 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado
Vidro de borosilicato
Superfície luminosa
380 x 42 mm
Ângulo de irradiação
120 °
Tipo de luz
LED Luz branca diffuse
Intensidade luminosa
1450 lm
Temperatura da cor
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BNI0088

Torre de sinalização de LED inteligente com diferentes números de segmentos

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 213 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto
BAV001W

Painel de controle IO-Link

Princípio de funcionamento
Painel de controle IO-Link, 4 compartimentos
Dimensões
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente, mín.
-5 °C
Temperatura ambiente, máx.
55 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Mais detalhes do produto
BNI0082

Torres de sinalização de LED com diferentes números de segmentos

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
5
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 309 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto
BNI008A

Luz de sinalização de LED compacta com 6 segmentos e IP67

Princípio de funcionamento
Luz indicadora com Summer
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Volume sonoro, máx.
95 dB
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Volume sonoro
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 234.5 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP30
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e embalagens

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar