Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Sistemas de posicionamento magnetostritivos para condições severas

Forma
Série haste Compact
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste Compact
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
Saída analógica
Analógica, corrente 20…4 mA
Faixa de medição
200 mm
Frequência de medição, máx.
4000 Hz
Divergência de linearidade máx.
±50 µm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar