Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

3Conjunto de produtos - parte

1
BAM02HN Acessórios elétricos BAM MD-VS-001-0003
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM02J3 Cabos de conexão BAM MD-VS-005-0003-02,4C
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM02HN
Características principais
Princípio de funcionamento
Acessórios para Handheld Barcode Reader
Versão
Estação de base
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Utilização
para sensores Vision BVS HS-P
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-92
eCl@ss 9.1
27-28-01-92
Informação sobre o produto BAM02J3
Características principais
Conexão 1
RJ50-Macho, reto, 10-polos
Conexão 2
USB-A-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE preto, 2.4 m
Tensão de serviço UB
4.5...5.5 VDC
Classe de proteção
IP40
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Informação sobre o produto BVS001Z
Características principais
Códigos 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tipo de conexão 01
sem fio
Princípio de funcionamento
Sensor Vision
Distância de leitura
Datamatrix: 2…10,5 cm a 10 mil
Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil
Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil
Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil
Interface 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar