Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

6Conjunto de produtos - parte

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BCC0HZE
Características principais
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 2 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-30...70 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominal (40°C)
0.5 A
Classe de proteção
IP20/IP20
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Informação sobre o produto BAE0111
Características principais
Dimensões
27 x 123.6 x 102 mm
Versão
DIN-Rail
Fixação
Montagem do trilho DIN
Material do invólucro
Plástico
Conexão
Terminal, 0,25...2,5 mm²
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
3.12 A
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informação sobre o produto BCM0001
Características principais
Função
Velocidade de vibração
Aceleração de vibração
Zonas de severidade de vibração
Temperatura de contato
Automonitoramento do sensor
Vibração, faixa de frequência
2...3200 Hz
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
0…70 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Possibilidade de ajuste da interface
Configuração de dados de processo flexível
Medição de vibração com base na ISO 10816-3
Pré-processamento de dados (estatística)
Eventos (pré-alarme e alarme principal)
Tempos de atraso para alarmes
Função de busca com display de LED (Ping)
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informação sobre o produto BCM0002
Características principais
Função
Velocidade de vibração
Aceleração de vibração
Zonas de severidade de vibração
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente
Automonitoramento do sensor
Vibração, faixa de frequência
2...3200 Hz
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
0…70 °C
Umidade relativa do ar, faixa de medição
5...95 %rF
Pressão ambiente, faixa de medição
300…1100 hPa
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Possibilidade de ajuste da interface
Configuração de dados de processo flexível
Medição de vibração com base na ISO 10816-3
Pré-processamento de dados (estatística)
Eventos (pré-alarme e alarme principal)
Tempos de atraso para alarmes
Função de busca com display de LED (Ping)
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informação sobre o produto BAV002N
Características principais
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Classificações
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Informação sobre o produto BCC03RM
Características principais
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar